Cavo per l'impianto fotovoltaico

Cavo per l'impianto fotovoltaico

Sicuri e duraturi nel tempo

Utilizzate il cavo con certificazione TÜV per il cablaggio del vostro impianto fotovoltaico in totale sicurezza.

Torna a Cavi e fili

Categorie

Cerca in Cavo per l'impianto fotovoltaico

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Resistenti alla temperatura e ai raggi UV: i cavi per impianti fotovoltaici di Phoenix Contact soddisfano tutti i requisiti specifici del settore. La nostra ampia offerta comprende cavi DC al metro, oltre agli utensili e accessori per un cablaggio in totale sicurezza degli impianti fotovoltaici.

I vantaggi

  • Varietà e flessibilità grazie a differenti sezioni di cavo da 2,5 fino a 10 mm²
  • Lunga durata grazie alla resistenza a raggi UV, alle temperature elevate e agli agenti atmosferici
  • Cablaggio in totale sicurezza e con un elevato campo di tensione fino a 1.500 V
  • Cablaggio rapido e semplice con cavi confezionati dalle diverse lunghezze

Articoli a metraggio

Articoli a metraggio  

Articoli a metraggio

Phoenix Contact offre cavi per impianti fotovoltaici per sezioni dei conduttori di 2,5, 4, 6 e 10 mm² nelle lunghezze 100, 500 e 1.000 metri.

  • Tipo di cavo PE-X nero

Utensili e accessori

Accessori e utensili  

Utensili e accessori

L'ampia gamma di sistemi di collegamento DC comprende utensili per il semplice montaggio in campo, spine di prova, spine cieche, cappucci di protezione e dadi per il fissaggio.

  • Utensile da taglio
  • Pinze pelafili
  • Distributore a Y
  • Cappucci di protezione IP68

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55