Panel PC con IP65

Panel PC con protezione IP65 completa per l'utilizzo direttamente nell'impianto.

Protezione totale

Si possono utilizzare PC industriali potenti nel luogo esatto dove servono, direttamente nell'impianto.

Torna a PC industriali

Categorie

Cerca in Panel PC con IP65

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I PC industriali della serie Designline sono compatti, con protezione IP65, dotati di funzionalità multitouch e sempre a portata di mano, poiché possono essere integrati in modo semplice e rapido direttamente nella macchina. Con gli IPC Designline si possono creare sistemi di comando personalizzati e di facile manutenzione come biglietto da visita per il vostro impianto.

I vantaggi

  • Valorizzazione di macchine e impianti con un design industriale moderno e accattivante
  • Gestione intuitiva, grazie alla funzionalità multitouch
  • Range di temperatura esteso da -20°C a +55°C
  • Prestazioni adeguate a ogni utilizzo con processori a efficienza energetica Intel® Core™ i7 o Intel® Atom™
  • Impiego ergonomico direttamente sulla macchina, grazie alla protezione IP65 completa e al montaggio VESA 100
  • Risparmio di spazio, grazie ad una profondità di soli 60 mm
  • Particolare facilità di manutenzione grazie ai componenti facilmente accessibili

Flessibilità d'impiego, grazie alle diverse opzioni di montaggio

Sistema di montaggio  

Flessibilità di montaggio: IPC Designline

I PC industriali Designline possono essere montati direttamente sulla macchina grazie al supporto VESA 100 integrato. In questo modo i dispositivi servono ad esempio come piattaforma hardware per un Manufacturing Execution System.
Non è necessaria una custodia separata. L'IPC può essere installato direttamente ad altezza d'uomo davanti alla macchina, risparmiando spazio.
Tutti i componenti sono facilmente accessibili, in modo che sia possibile eseguire interventi di manutenzione senza problemi anche in un secondo tempo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55