Panel PC

Resistenti ed estremamente versatili

Resistenti ed estremamente versatili

I panel PC abbinano i vantaggi di un moderno PC industriale con le funzioni di comando e sorveglianza di un monitor touch.

Torna a PC industriali

Categorie

Usufruite dell'intelligente combinazione di IPC e monitor touch: grazie alla parte anteriore solida, con grado di protezione IP 65, i Panel PC sono ideali per la realizzazione di quadri elettrici. Potrete creare una piattaforma efficiente per il controllo, la programmazione, o il comando, e la supervisione di macchine e impianti.

I vantaggi

  • Adattabilità a ogni impianto grazie alle dimensioni del display comprese fra 7" e 24" e i formati 4:3 oppure 16:9
  • Touchscreen capacitivi proiettivi o resistivi analogici per vari campi di applicazione
  • Prestazioni adeguate a ogni utilizzo grazie ai potenti processori a efficienza energetica Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® oppure Core™
  • Elevata affidabilità del sistema grazie alla robusta struttura senza ventole e all'eliminazione di parti mobili
  • Sistemi operativi per ogni applicazione: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 o Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
  • Flessibile possibilità di ampliamento con slot PCI e PCIe opzionali
  • Particolare facilità di manutenzione grazie ai componenti facilmente accessibili

Panel-PC Valueline 2 con certificazioni Red Dot e German Design Award

Panel-PC Valueline 2 con certificazioni Red Dot e German Design Award  

Tecnologia e design innovativi

La nuova generazione di Panel PC Valueline si differenzia per la potente tecnologica e il design moderno. I Panel PC permettono di realizzare, in modo affidabile, tutti i processi di comando e di monitoraggio all'interno dell'impianto.

I dispositivi con schermo multitouch sono adatti per il montaggio nella parte anteriore dell'armadio di comando, esaltando la perfetta combinazione della più potente tecnologia informatica con un design moderno.

Per moderni concetti di comando, i Box-PC e i Panel-PC della serie Valueline sono stati ulteriormente perfezionati:

  • la serie Valueline 1000 è dotata dei nuovissimi processori Intel® Atom™, numerose interfacce e ampie funzionalità. Questa gamma di prodotti diventa così la soluzione IPC ideale per applicazioni semplici.

Questo ha convinto anche la giuria del German Design Council, che ha conferito ai PC industriali di Phoenix Contact il German Design Award 2017.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55