Monitoraggio stringhe fotovoltaiche

Utilizzo efficiente dell'energia solare

Utilizzo efficiente dell'energia solare

SOLARCHECK fornisce informazioni affidabili sulle prestazioni del vostro impianto fotovoltaico in modo da individuare facilmente i guasti e adottare contromisure mirate.

Torna a Gestione degli impianti fotovoltaici

Categorie

Cerca in Monitoraggio stringhe fotovoltaiche

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Riconoscere gli errori per aumentare l'efficienza: gli impianti fotovoltaici devono realizzare il massimo in termini di energia nel più breve tempo possibile. SOLARCHECK consente di rispondere immediatamente alle perdite di potenza delle singole stringhe che possono essere causate da pannelli danneggiati o da cavi e cablaggi guasti.

I vantaggi

  • Costi e cablaggio ridotti in quanto non sono necessari alimentatori aggiuntivi nelle scatole di giunzione delle apparecchiature
  • Semplice e sicura misurazione della corrente senza interruzione delle linee grazie ai sensori Hall
  • Risparmio di spazio nell'installazione grazie alla struttura compatta
  • Semplice integrazione nel sistema di controllo tramite la comunicazione Modbus RTU
  • Controllo di contatti FM attraverso ingressi digitali aggiuntivi
  • Flessibilità di potenziamento grazie alla misurazione opzionale della tensione fino a 1500 V DC

SOLARCHECK: misurazione e comunicazione

Panoramica dei prodotti per il controllo della corrente delle stringhe FV SOLARCHECK  

SOLARCHECK: il sistema modulare di controllo della corrente delle stringhe

Il sistema di controllo modulare Solarcheck è composto da un modulo di comunicazione e da diversi dispositivi per la misurazione di corrente e tensione.

Modulo di comunicazione:

  • Per la connessione e la raccolta di valori misurati di massimo otto moduli di misurazione
  • Messa a disposizione dei dati per l'inoltro a controllori di livello superiore
  • Alimentazione dei moduli di misurazione collegati

Moduli di misurazione corrente:

  • Misurazione corrente a 8 canali fino a 20 A DC
  • Riconoscimento di correnti inverse fino a -1 A
  • Moduli aggiuntivi a 4 canali per 20 A DC
  • Ingresso digitale per il monitoraggio di contatti FM di moduli di protezione contro le sovratensioni
  • Alimentazione mediante modulo di comunicazione

Modulo di misurazione della tensione:

  • Misurazione della tensione fino a 1500 V DC in sistemi fotovoltaici collegati a terra
  • Connessione e alimentazione mediante l'ingresso analogico del modulo di misurazione della corrente Solarcheck a 8 canali
  • Emissione del valore misurato della tensione come segnale analogico
  • Può essere estrapolato in via opzionale anche dall'insieme Solarcheck e utilizzato separatamente

Semplice integrazione nei sistemi di controllo

Controllo di reti di grandi dimensioni  

Rete SOLARCHECK per il controllo delle stringhe fotovoltaiche

Il modulo di comunicazione raccoglie i valori misurati dei moduli di misurazione della corrente e li invia a un controllo di livello superiore mediante RS485 Modbus.

  • Un modulo di misurazione della corrente consente di rilevare le correnti da quattro fino a otto stringhe.
  • A un modulo di comunicazione si possono collegare massimo otto moduli di misurazione della corrente di qualunque tipo.
  • Il cavo di comunicazione a 2 conduttori serve contemporaneamente per l'alimentazione dei moduli di misurazione. Di conseguenza non è necessaria un'alimentazione supplementare sul campo.
  • Il modulo di misurazione della tensione viene solitamente collegato all'ingresso analogico dei moduli di misurazione della corrente a 8 canali.
  • Tutti i valori misurati possono essere letti dal modulo di comunicazione mediante un registro aperto.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55