Torna alla panoramica

Tutti i vantaggi in dettaglio

Misurazione della corrente senza interruzione delle linee

Passaggio di cavi SCK  

Passaggio di cavi continuo

SOLARCHECK misura la corrente mediante i sensori Hall. In tal modo le linee non vengono interrotte, ma condotte con facilità attraverso i passaggi. La misurazione senza contatto offre numerosi vantaggi:

  • Separazione sicura già garantita dall'isolamento delle linee.
  • Nessuna resistenza al passaggio di corrente grazie all'assenza di ulteriori punti di contatto.
  • Trasmissione della corrente sempre garantita poiché non interviene direttamente nel circuito elettrico della stringa fotovoltaica.  

Installazione semplice e salvaspazio

Installazione del dispositivo SOLARCHECK  

Misurazione corrente a 16 canali con installazione salvaspazio

Il controllo delle stringhe fotovoltaiche con SOLARCHECK è semplicissimo:

È sufficiente far passare i conduttori attraverso i passaggi del modulo di misurazione e collegare la linea di comunicazione. Il cavo a 2 conduttori serve contemporaneamente per l'alimentazione dei moduli di misurazione.

In questo modo, con un modulo di comunicazione è possibile alimentare fino a otto moduli di misurazione, senza alimentazione supplementare.

Il sottile modulo di misurazione di soli 22,5 mm riunisce le linee in uno spazio ridotto, consentendo di risparmiare spazio nel quadro elettrico.

Combinate moduli di misurazione della corrente a 4 e 8 canali per adattare in modo ottimale il sistema alla vostra applicazione.

Flessibilità di potenziamento del sistema grazie alla misurazione opzionale della tensione

Pannello solare nella struttura a stringhe  

SOLARCHECK consente di rilevare tensioni elevate delle stringhe.

Esiste la possibilità di integrare il sistema con una misurazione della tensione fino a 1500 V DC.

  • Idoneità anche per sistemi con messa a terra.
  • Idoneità per impianti fotovoltaici con tensioni di sistema elevatissime
  • Possibilità d'impiego flessibile anche esternamente al sistema Solarcheck
  • Integrazione ottimale con collegamento al modulo di misurazione della corrente a 8 canali

All'occorrenza utilizzate il modulo di misurazione della tensione anche come semplice modulo analogico, completamente senza il sistema SOLARCHECK.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55