Soluzioni Cloud PROFINET

Soluzioni Cloud PROFINET

Semplice e veloce

Integrate i servizi Cloud nella vostra rete PROFINET esistente.

Torna a Cloud Computing a livello industriale

Categorie

Cerca in Soluzioni Cloud PROFINET

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con le soluzioni Cloud PROFINET è possibile ampliare la rete PROFINET esistente con i servizi Cloud. In questo modo, sfrutterete direttamente i vantaggi del sistema Proficloud con applicazioni di controllo da remoto o l'utilizzo di servizi come il monitoraggio, il reporting, il calcolo o la manutenzione predittiva.

I vantaggi

  • Semplice integrazione nei sistemi PROFINET esistenti
  • Spese di progettazione ridotte grazie all'utilizzo di servizi Cloud come dispositivi PROFINET
  • Semplice configurazione grazie alla soluzione Plug-and-Play
  • Indipendente dal produttore del controllore, grazie alla tecnologia PROFINET aperta

Create in modo autonomo e semplice i vostri servizi Cloud

PROFICLOUD – Software Development Kit  

Il Software Development Kit (SDK) permette di creare liberamente servizi Cloud personalizzati

Proficloud è un sistema basato su concetti IoT con cui è possibile creare la soluzione adatta per ogni applicazione: Dall'acquisizione e analisi dei dati basata sul Cloud fino ad un concetto completo di automazione.

Il Software Development Kit consente di creare applicazioni in funzione delle necessità: per la programmazione dei singoli servizi Cloud, possono essere sviluppati i cosiddetti Application Container. Questi possono essere inseriti e gestiti nel sistema Proficloud tutte le volte che si rende necessario l'utilizzo. È così possibile creare servizi di allarme, monitoraggio o meteo, gestendo il container nel sistema Proficloud o nella propria infrastruttura IT locale.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


PROFICLOUD

Comunicazione in totale sicurezza tra sedi decentrate

Altre informazioni