Torna alla panoramica

Tutto per PROFINET

Phoenix Contact, leader mondiale nel settore dell'automazione, offre una gamma completa di prodotti per la realizzazione di reti Profinet: da componenti hardware e software a cavi e connettori. I componenti sono perfettamente compatibili tra loro e, assieme agli altri prodotti Phoenix Contact, contribuiscono ad aumentare la redditività di impianti e macchinari.

Software di automazione PC Worx

 Software di programmazione PC Worx  

Software di programmazione PC Worx

Il cuore di un sistema PROFINET è il controllore. I nostri controllori possono essere sempre programmati con il software di automazione PC WORX.

Il software vi assiste nella configurazione della rete PROFINET, nella programmazione secondo lo standard IEC 61131 e nella messa in funzione e diagnosi di tutti i componenti.

Torna su

Soluzioni wireless affidabili

Sistemi radio industriali per PROFINET  

Comunicazione PROFINET affidabile con i sistemi radio industriali

Nella vostra rete PROFINET potete approfittare delle possibilità offerte dalla comunicazione wireless e usufruire degli affidabili componenti industriali di Phoenix Contact. L'Ethernet wireless è la soluzione ottimale per impianti di grandi dimensioni o macchine mobili: sicura, potente e di facile manutenzione. A seconda dell'applicazione e delle esigenze, utilizzate la giusta tecnologia:

  • Industrial Wireless LAN: per il collegamento di diverse utenze mobili in una rete dalle grandi dimensioni e dalle prestazioni elevate.
  • Industrial Bluetooth: per un collegamento estremamente semplice dei componenti di automazione anche parallelamente ad altri sistemi radio.
Torna su

Switch Industrial Ethernet per PROFINET

Switch Industrial Ethernet per PROFINET  

Switch Industrial Ethernet per PROFINET

Scegliete lo switch adatto per ogni applicazione PROFINET:

  • Conformance Class A: switch Lean Managed con filtro PTCP per la stabilizzazione della vostra rete PROFINET.
  • Conformance Class B: switch Smart Managed con dispositivo PROFINET integrato per la configurazione e la diagnostica direttamente nel sistema di regolazione e controllo, LLDP per il riconoscimento automatico della topologia e MRP (Media Redundancy Protocol) per una ridondanza rapida.
  • Conformance Class C: switch IRT PROFINET con tecnologia ERTEC integrata, ottime proprietà realtime ed elevata prioritizzazione dei dati PROFINET mediante Cut-Through-Switching.

 

Torna su

Potenti controllori

Controllori scalabili per PROFINET  

Controllori scalabili per PROFINET

Per funzioni di controllo medie o avanzate offriamo PLC modulari espandibili anche per le guide di supporto. Inoltre, riceverete da Phoenix Contact controllori multifunzione basati su PC con interfacce PROFINET.

Torna su

Convertitori di supporti flessibili

Convertitori di supporti per PROFINET  

Convertitori di supporti per PROFINET

Per un'elevata immunità ai disturbi e massime portate di trasmissione in applicazioni Ethernet industriali, i convertitori di supporti spostano i dati Ethernet su fibra ottica in maniera trasparente.

Per ogni applicazione offriamo la giusta tecnologia: convertitore di supporti con lunghezza d'onda 1300 nm per distanze particolarmente grandi, dispositivi con 660 nm per una tecnologia POF-/HCS di facile impiego e convertitore di supporti con tecnologia WDM per trasmissione a una fibra, ad es. in applicazioni rotanti.
I convertitore di supporti con modo operativo Pass-Through consentono tempi di latenza brevi e sono particolarmente adatti ad applicazioni critiche a livello temporale come PROFINET RT.

Torna su

Protezione efficace contro le sovratensioni

Adattatore di protezione e scaricatore di corrente atmosferica  

Adattatore di protezione e scaricatore di corrente atmosferica

Aumentate la sicurezza del vostro impianto con l'efficace protezione contro le sovratensioni di Phoenix Contact. Per la protezione delle interfacce PROFINET mettiamo a vostra disposizione in particolare l'adattatore Datatrab RJ45.

Torna su

Cablaggio del quadro elettrico con disposizione chiara

Patch panel con diverse possibilità di connessione  

Patch panel con diverse possibilità di connessione

Cercate un'alternativa al confezionamento sul posto dei connettori RJ45? I patch panel sono la soluzione più pratica.

A seconda del modello, il cablaggio di campo distribuito in tutto il quadro elettrico viene semplicemente collocato su morsetti di connessione a vite, a molla o LSA. L'ulteriore collegamento ai terminali avviene quindi con i cavi patch RJ45 preconfezionati.

Con un solo clic potete montare i patch panel sulla guida di supporto nel quadro elettrico.

Torna su

Sistemi di cablaggio preconfezionati

Cavi e connettori  

Cavi e connettori

La gamma di prodotti PROFINET di Phoenix Contact comprende cavi e connettori per ogni tipo di installazione. Metteteci alla prova e vi convinceremo:

  • Connettori RJ45 con gradi di protezione IP20 e IP67
  • Connettori M12 con gradi di protezione IP65 e IP67
  • Connettori per la distribuzione di energia
  • Tutti i tipi di cavi più comuni per il quadro elettrico e il campo
Torna su

Sistemi I/O per il quadro elettrico e l'installazione sul campo

Sistemi I/O compatibili con PROFINET  

Sistemi I/O compatibili con PROFINET

Con le famiglie di prodotti AxiolineF, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline e Ruggedline Phoenix Contact offre sistemi I/O compatibili con PROFINET per le più svariate esigenze:

  • nei gradi di protezione IP20 e IP65/67
  • in struttura modulare o compatta
  • con svariate funzionalità
  • con omologazioni internazionali
Torna su

Illuminazione macchine PLD: luce intelligente

Completa integrazione dell'illuminazione nella vostra macchina grazie al modulo di comunicazione PLD

Integrazione intelligente della luce: con l'illuminazione macchine PLD

L'illuminazione macchine PLD di Phoenix Contact apre nuovi orizzonti per un'illuminazione efficace di impianti industriali: con tecnica a LED, luce non abbagliante, interfacce di comunicazione e collegamento in serie tramite cablaggio M12 con il bloccaggio rapido SPEEDCON.

Con il modulo di comunicazione PLD per PROFINET potete accedere alle unità luminose in qualsiasi momento, potete regolare i parametri e direzionare le luci in modo ancora più mirato. In questo modo potete ottenere una soluzione di illuminazione personalizzata.

Torna su

Isolatori di rete per PROFINET

Isolatori di rete per PROFINET  

Isolatori di rete per PROFINET

I nostri isolatori vengono impiegati per la separazione galvanica fino a 4 kV in reti Ethernet in rame. In questo modo proteggete le vostre apparecchiature Ethernet e le interfacce aumentando significativamente l'immunità ai disturbi in caso di carichi industriali.

I dispositivi soddisfano i requisiti della norma sulle applicazioni ferroviarie EN 50155 e della norma EN 50121.

Torna su

Torna alla panoramica
Altre informazioni
  • Tutto per PROFINET

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55