PLC e sistemi I/O

PLC e sistemi I/O

Automazione intelligente

Dai componenti al sistema - per l'armadio di comando e il campo.

Torna a Prodotti

PLC industriale

  • PLCnext Controls
    PLCnext Controls

    PLC aperti con PLCnext Technology per la programmazione in linguaggio evoluto, software di programmazione PLC e app nel PLCnext Store.

  • PLC a norma IEC 61131
    PLC a norma IEC 61131

    SPS in tutte le classi di potenza, software PLC e software di programmazione PLC

Sistemi I/O

Cerca in PLC e sistemi I/O

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Automazione professionale dei vostri impianti: dal sistema decentrato per l'approvvigionamento idrico alle linee di verniciatura altamente complesse dell’industria automobilistica. Phoenix Contact vi offre sempre PLC, sistemi I/O e software per PLC adatti alle vostre esigenze.

I vantaggi

  • Innovazione e sicurezza per il futuro: le ultime tecnologie costituiscono la pietra angolare dell'IIoT per la digitalizzazione dei sistemi
  • Universalità e coerenza: PLC, sistemi I/O e software PLC perfettamente coordinati da un'unica fonte
  • Versatilità e individualità: che sia un sistema a relè logico programmabile o un PLC ad alte prestazioni, sia nell'armadio di comando che sul campo, l'ampia gamma di prodotti offre soluzioni di automazione creative
  • Alta qualità e robustezza: con Phoenix Contact potete automatizzare in modo economico e affidabile, anche in condizioni estreme
  • Sicurezza e affidabilità: soluzioni di sicurezza intelligenti proteggono l'uomo e la macchina e garantiscono un'elevata disponibilità del sistema

Apertura e innovazione: PLCnext Controls

PLCnext Controls AXC F 2152 e RFC 4072S  

PLCnext Controls in due classi di potenza

Con PLCnext Controls sono disponibili i primi PLC della piattaforma di automazione aperta PLCnext Technology. Essi consentono di realizzare progetti di automazione senza i limiti tipici dei sistemi standard. Il sistema permette di collegarsi direttamente al Proficloud, integrando servizi Cloud e tecnologie personalizzate per le vostre applicazioni.

PLCnext Technology consente la programmazione in parallelo, basata su software collaudati come Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink e PLCnext Engineer, oltre alla libera combinazione dei codici di programmazione generati. È dunque possibile utilizzare funzioni a norma IEC 61131-3 con routine di C/C++, C# o Matlab® Simulink®, realizzando un insieme unitario.

PLC in tutte le classi di potenza con programmazione IEC 61131

Stazione Axioline, stazione Inline, RFC   

Sistemi di automazione per PROFINET e Modbus/TCP

Phoenix Contact offre un'ampia gamma di PLC per ogni esigenza. Scegliete tra i PLC per impianti di piccole e medie dimensioni. Sistemi PLC con I/O dedicati, PLC high performance per operazioni di automazione impegnative. I software PLC per trasformare i PC industriali in potenti PLC completano la gamma di prodotti.

Sistemi I/O per il quadro elettrico (IP20)

Sistemi I/O Inline e Axioline  

Sistemi I/O Inline e Axioline F con PLC

Scegliete tra una vasta gamma di moduli e morsetti I/O per il quadro elettrico, per avere comunicazioni dati particolarmente veloci. Realizzate così applicazioni di sicurezza con i nostri moduli PROFIsafe, anche senza controllore di sicurezza, con la SafetyBridge Technology.

I nostri sistemi I/O sono combinabili con tutti i PLC di Phoenix Contact.

Sistemi I/O per il campo (IP65/67)

Fieldline Modular e Axioline E  

Sistemi I/O Axioline E e Fieldline per IP65/67

Per l'utilizzo sul campo, è possibile utilizzare dispositivi I / O a moduli espandibili con funzionalità elevate o dispositivi particolarmente robusti e compatti per ambienti industriali difficili.

Con i nostri IO-Link/convertitori analogici e con i master IO-Link potrete essere particolarmente flessibili anche in campo e realizzare una comunicazione analogica senza conduttori schermati.

PLC per l'automazione di edifici

Controllore modulare PLC ILC 2050 BI  

PLC con Niagara Framework per l'automazione di edifici

Con il controllore PLC ILC 2050 BI è possibile automatizzare diversi macchinari all'interno di edifici, centri dati e immobili decentrati.

Il controllore dispone di numerose interfacce e supporta i protocolli rilevanti per l'automazione di edifici. Grazie alla normalizzazione di differenti tipologie di dati, è possibile un'automazione basata su IoT.

Microcontrollore programmabile

Microcontrollore PLC logic  

Sistema di relè per il controllo dei processi di automazione

Realizzate piccole operazioni di automazione con il sistema a relè logico programmabile PLC logic. Questo sistema combina i vantaggi dei relè ad innesto con funzionalità logiche e un software intuitivo.

Tecnologie come Push-in, Bluetooth e app PLC-logic appositamente sviluppata facilitano l'integrazione, il monitoraggio e il comando.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology

Entra a far parte della PLCnext Community

Qui potrete condividere esperienze e idee con tutti i partecipanti alla Community.

PLCnext Community
Visita la PLCnext Community