Torna alla panoramica

Omologazione Ex

Morsetti e connettori per circuiti stampati con omologazione Ex

Morsetti e connettori per circuiti stampati con omologazione Ex

La gamma di prodotti di morsetti per circuiti stampati e connettori con omologazione antideflagrante di Phoenix Contact è specifica per l'impiego in aree a rischio di esplosione. Gli articoli sono provvisti di un'omologazione componenti secondo le norme IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7, che definiscono i requisiti delle apparecchiature in ambienti a rischio di esplosione.

L'uso di connessioni di circuiti stampati nella tecnica di processo pone elevati requisiti in base alle seguenti caratteristiche:

  • Distanze di isolamento in aria e linee di fuga
  • Reazione al riscaldamento
  • Resistenza all'usura
  • Capacità di isolamento dei materiali isolanti
Torna su

Omologazione:

Materiale infiammabileGas, liquidi nebulosi, polvere
Metodo di protezioneEx e (maggiore sicurezza)
Gruppo apparecchiaturaII
Categoria apparecchiatura2 GD
Livello di protezione apparecchiaturaGb (presenza occasionale di materiali infiammabili)
Gruppo gasIIC (energia d'innesco < 60 μJ)
Condizioni extraU (omologazione componenti, prodotti non utilizzabili singolarmente)
Torna su

Marcatura Ex i a norma IEC/EN 60079-11

Per il tipo di protezione intrinseca Ex i a norma IEC/EN 60079-11, è possibile impiegare sia i connettori e i morsetti per circuiti stampati con omologazione Ex anche per i prodotti standard. La configurazione di circuiti a sicurezza intrinseca richiede il rispetto di determinate distanze di isolamento in aria e linee di fuga. I punti di collegamento di questi circuiti devono essere riconoscibili e dotati di marcatura univoca, il colore identificativo della marcatura è il celeste.

Torna su

Siglatura conforme alla direttiva ATEX 94/9/EG

Marcatura conforme alla direttiva ATEX 94/9/CE
Torna su

Marcatura per una maggiore sicurezza Ex e conforme alla norma EN 60079-0

Marcatura conforme alla norma EN 60079-0 per una maggiore sicurezza
Torna su

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
Certificazione e omologazione

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Connettori