Torna alla panoramica

Contatti

Phoenix Contact presta particolare attenzione alle superfici metalliche dei contatti con l'obiettivo di proteggere i connettori da corrosione e condizioni ambientali. Naturalmente utilizziamo solo leghe di rame di alta qualità e parti in acciaio lavorato privo di Cr(VI).

Contatti stagnati

Parte in metallo stagnato  

Parte in metallo stagnato

I contatti stagnati sono la soluzione pratica ed economica per le applicazioni di saldatura.

In combinazione con materiali base come l'ottone o il bronzo, lo stagno dà origine a una reazione intermetallica che può determinare un maggior grado di corrosione. Nei prodotti Phoenix Contact questa reazione è ostacolata dalla presenza di uno strato di sbarramento in nichel.

Per l'utente ciò significa:

  • Contatto sicuro con tensioni >20 mV e correnti >100 mA
  • Zone di contatto a tenuta di gas e basse resistenze di contatto
  • Qualità della superficie resistente nel tempo
  • Nessuna formazione di materiale filiforme sulla superficie a distanza di tempo
Torna su

Contatti argentati

Parte in metallo argentato per connettori  

Parte in metallo argentato per connettori

Un alto livello di conduttività in presenza di correnti particolarmente elevate: questa è la straordinaria caratteristica degli strati di argento.

Impiegati nei nostri connettori di potenza, questi sistemi di lavorazione delle superfici assicurano i seguenti vantaggi:

  • Forze di contatto ridotte
  • Numerosi cicli di inserimento ed estrazione
Torna su

Contatti dorati

Contatti maschio parzialmente dorati per prese base  

Contatti maschio parzialmente dorati per prese base

Il vantaggio principale degli strati di oro è la resistenza alla corrosione in molteplici ambienti aggressivi.

Grazie a queste caratteristiche, la superfice in oro si rivela ideale per tensioni <20 mV e correnti <3 mA oltre che particolarmente durevole, con cicli di inserimento >100.

Torna su

Molla in acciaio: sicurezza extra e prestazioni elevate

Molla in acciaio di un contatto in metallo COMBICON  

Molla in acciaio di un contatto in metallo COMBICON

Un'ulteriore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e di potenza è offerta da molle in acciaio integrate.

Impiegate nei nostri connettori per applicazioni di potenza, le molle in acciaio garantiscono i seguenti vantaggi:

  • Nessuna corrosione dei contatti, dal momento che la molla in acciaio esercita un'ulteriore pressione sul contatto
  • Stabilità a lungo termine della resistenza al passaggio di corrente
Torna su

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • Contatti

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Connettore per circuito stampato