Torna alla panoramica

Tool di gestione: l'agent FL OPC SNMP

L'agent OPC SNMP consente una perfetta integrazione verticale. I sistemi di automazione basati su OPC possono essere integrati in strutture di gestione SNMP già esistenti. Pertanto è possibile monitorare, ad esempio, gli stati operativi dei componenti Ethernet con il sistema di gestione centralizzato. 

Integrazione verticale e monitoraggio centralizzato

Integrazione verticale  

Integrazione verticale e gestione centralizzata

Con il sistema di gestione centralizzato potrete monitorare anche i componenti della rete non compatibili con il protocollo SNMP.

L'agent OPC SNMP consente di gestire singolarmente edifici, impianti o macchine basate su OPC a livello centralizzato tramite SNMP.

Potrete accedere a tutti i dati OPC in qualsiasi momento e integrare nella rete anche i dispositivi non compatibili con SNMP.       

Configurazione affidabile anche in sistemi ridondanti

Struttura della rete e configurazione in sistemi ridondanti  

Comunicazione affidabile: con i sistemi di gestione ridondanti

Anche utilizzando molteplici sistemi di gestione è possibile accedere ai dati e agli allarmi dei dispositivi in ogni momento e da qualsiasi luogo.

L'agent OPC SNMP garantisce che tutte le informazioni arrivino alla centrale di controllo anche in sistemi di gestione ridondanti. Ciò significa che è possibile configurare l'impianto in modo affidabile in più punti.  

Convertitore di protocollo SNMP OPC: per una comunicazione completa

Possibilità di generare dati SNMP da dati OPC  

Possibilità di generare trap SNMP da dati OPC

Potrete ricevere anche i trap SNMP dai dispositivi non compatibili con SNMP. L'agent OPC SNMP funge da convertitore di protocollo e converte i dati dei dispositivi basati su OPC in dati SNMP.

Esempio: da un allarme OPC viene generato un trap SNMP.

Il vantaggio consiste nel poter elaborare nel sistema di gestione della rete anche i dati provenienti da dispositivi non compatibili con SNMP.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55