Torna alla panoramica

Semplice messa in servizio della rete e monitoraggio dei dispositivi: FL NETWORK MANAGER

FL Network Manager

Con il software FL Network Manager la messa in servizio della rete è semplice e rapida. Il software è di supporto per le seguenti operazioni:

  • Scansione di una rete esistente
  • Assegnazione IP e configurazione dei dispositivi
  • Utilizzo del file di configurazione
  • Aggiornamento firmware

Scansione della rete: semplice rilevamento dei dispositivi presenti

Interfaccia software per la scansione della rete in FL Network Manager  

Opzioni di scansione configurabili in FL Network Manager

I dispositivi possono essere rilevati nelle reti esistenti tramite diversi meccanismi. Oltre alla tipica procedura di ricerca in una gamma di indirizzi IP, possono essere utilizzati altri meccanismi, ad esempio DCP o SNMP Broadcast.

I dispositivi rilevati vengono rappresentati sotto forma di tabella e possono essere acquisiti nel progetto con un semplice clic.

Assegnazione IP e configurazione dei dispositivi

Interfaccia software per la modifica degli indirizzi IP in FL Network Manager  

Variazione degli indirizzi IP in FL Network Manager

Grazie al supporto dei più svariati meccanismi di assegnazione IP (BootP, DHCP, DCP), con pochi clic è possibile assegnare un indirizzo IP sia per i dispositivi Industrial Ethernet che per i componenti PROFINET e EtherNet/IP. Con l'ausilio degli indirizzi MAC si può anche pianificare l'assegnazione degli indirizzi IP.

I componenti di rete che sono stati integrati nel progetto possono essere configurati dettagliatamente. È inoltre possibile modificare i parametri tipici, ad esempio l'indirizzo IP, la maschera subnet, l'indirizzo gateway e il nome del dispositivo all'interno di una tabella.

Semplice gestione dei file di configurazione

Interfaccia software per la configurazione dei dispositivi in FL Network Manager  

Caricamento del file di configurazione con FL Network Manager

Per una rapida sostituzione dei dispositivi o dei componenti di backup è possibile scaricare contemporaneamente i file di configurazione di più dispositivi. I file vengono memorizzati con indirizzo IP e marcatura oraria in modo tale che sia possibile una rapida assegnazione e un'esecuzione senza problemi della revisione.

Anche per l'esecuzione dei file di configurazione sui dispositivi sono sufficienti pochi clic:

  1. Selezione dei rispettivi dispositivi
  2. Selezione della funzione “Carica i file di configurazione sul dispositivo”
  3. Selezione del file per ogni dispositivo dalla directory ed esecuzione di tutti i file con un solo clic

Aggiornamento del firmware per tutti i dispositivi

Interfaccia software per laggiornamento del firmware per tutti i dispositivi  

Selezione dei file per l'aggiornamento del firmware con FL Network Manager

Il Network Manager permette di aggiornare contemporaneamente tutti i dispositivi con pochi clic. Tutte le funzioni necessarie sono integrate nel software, non sono quindi necessari altri tool.

  1. Siglatura dei dispositivi
  2. Selezione dei file del firmware
  3. Avviamento dell'aggiornamento in parallelo per tutti i dispositivi

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55