Multiplexer

Multiplexer

Comunicazione I/O semplificata

Messa in servizio di un sistema I/O semplice e rapida, senza alcuna necessità di programmazione.

Torna a Comunicazione su bus di campo

Categorie

Un Multiplexer è un sistema per la semplice trasmissione di segnali digitali e analogici tra due o più stazioni distanti tra loro. Potete trasmettere segnali I/O tra stazioni di uscita distanti tra loro in modo convenzionale tramite linee in rame esistenti o utilizzando un collegamento radio.

I vantaggi

  • Semplice messa in servizio senza la necessità di programmazione
  • Nuove possibilità per la distribuzione di segnali I/O con un massimo di 99 stazioni nel sistema bus grazie alla modalità Multiplexer a più punti
  • Collegamento di grandi distanze su linee in rame o tramite radio
  • Ampliabile modularmente con moduli di espansione I/O
  • Copertura espandibile con convertitori in fibra ottica o SHDSL grazie a mezzi di trasmissione alternativi

Radioline – Multiplexer a più punti

Moduli principali Radioline per un utilizzo a livello mondiale  

Radioline – Multiplexer a più punti

Adattate il sistema I/O alle esigenze della vostra applicazione. La particolarità consiste nel fatto che l'assegnazione degli ingressi e delle uscite può essere effettuata agendo direttamente sul dispositivo, senza alcuna programmazione.

  • Nuove possibilità per la distribuzione di segnali I/O con un massimo di 99 stazioni nel sistema bus grazie alla modalità Multiplexer a più punti
  • Espansione del sistema radio Radioline con una struttura lineare via cavo
  • Utilizzabile su qualsiasi controllore come slave Modbus/RTU
  • Espandibile con un massimo di 32 moduli I/O Radioline (256 moduli I/O digitali o 128 analogici)
  • Sostituzione del modulo durante il funzionamento tramite connettore bus per guide DIN e funzionalità hot swap
  • Distanze fino a 1,2 km tramite le linee in rame esistenti, fino a 20 km tramite l'extender SHDSL
  • Impiego nelle aree soggette a rischio di esplosione della zona 2

Inline - Multiplexer da campo

Inline: Multiplexer da campo per la semplice trasmissione punto-punto di segnali I/O  

Inline: Multiplexer da campo per la semplice trasmissione punto-punto di segnali I/O

Il Multiplexer da campo è un sistema per la semplice trasmissione di segnali I/O tra due stazioni distanti tra loro. La sua struttura è modulare e sostituisce il convenzionale cablaggio parallelo.

  • Semplice messa in servizio senza la necessità di programmazione
  • Comunicazione punto-punto di segnali I/O
  • Espandibile con un massimo di 32 morsetti I/O Inline (512 moduli I/O digitali o 32 analogici)
  • Distanze fino a 12 km tramite le linee di rame esistenti, fino a 20 km tramite l'extender SHDSL
  • Impiego nelle aree soggette a rischio di esplosione della zona 2

Wireless MUX - Multiplexer da campo

Wireless MUX - Trasmissione dei segnali senza fili  

Wireless MUX - Trasmissione dei segnali senza fili

Il modulo di trasmissione Wireless MUX trasmette 16 segnali digitali e 2 segnali analogici in maniera bidirezionale, sostituendo un cavo da 40 conduttori.

  • Semplice messa in funzione: non è necessaria alcuna configurazione o impostazione
  • Comunicazione punto-punto di segnali I/O
  • Moderna tecnologia Bluetooth 4.0
  • Ridotto consumo energetico
  • Rapida realizzazione del collegamento e della trasmissione di segnali
  • Portata fino a 200 m con antenne omnidirezionali, fino a 400 m con antenne direzionali senza interferenze

Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55