Moduli di sicurezza multifunzionali

Con i moduli di sicurezza multifunzionali è possibile realizzare più funzioni di sicurezza da un unico apparecchio.

Sicurezza compatta

Tre funzioni di sicurezza in un unico apparecchio grazie al modulo di sicurezza multifunzionale.

Torna a Dispositivi di sicurezza

Categorie

Cerca in Moduli di sicurezza multifunzionali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con la famiglia di apparecchi PSRmultifunction si può realizzare in modo semplicissimo funzioni di sicurezza come l'arresto di emergenza, monitoraggio con porte di protezione o griglie luminose. Tutto questo in un unico apparecchio. Complessivamente sono disponibili quattro varianti con tre tipi di connessione.

I vantaggi

  • Il vantaggio in termini di costo rispetto ai relè di sicurezza tradizionali: tre funzioni di sicurezza in un unico apparecchio
  • Spazio risparmiato nell'armadio di comando grazie alla larghezza ridotta di soli 22,5 mm
  • Semplice manutenzione e messa in funzione poiché non è necessaria alcuna configurazione software
  • Minor tempo di installazione grazie alla connessione Push-in
  • Ampio campo di applicazione e costi ridotti di stoccaggio in magazzino grazie alla compatibilità con numerosi sensori
  • Semplice installazione del controllo motore grazie alle connessioni compatibili a CONTACTRON

I moduli di sicurezza multifunzionali nel dettaglio

PSRmultifunction in breve  

Utilizzo di tre diverse funzioni di sicurezza

I relè di sicurezza PSRmultifunction dispongono di tre circuiti di sensori, che possono essere attivati a uno o a due canali:

  • Un circuito di sensori di livello superiore S0
  • Due circuiti di sensori locali S1 e S2

Ciascuno dei circuiti di sensori locali S1 e S2 copre una funzione standard, ad esempio per porte di protezione o griglie luminose. In caso di guasto, entrambi i circuiti di sensori possono essere riattivati indipendentemente l'uno dall'altro.

Il circuito di sensori di livello superiore S0 consente di monitorare entrambi i circuiti locali. Se viene azionato, si disattivano i circuiti di sicurezza protetti da S1 e S2.

 

Applicazioni tipiche

Utilizzo in macchine di piccole dimensioni  

Moduli di sicurezza multifunzionali adatti a macchine di piccole dimensioni

I moduli di sicurezza multifunzionali possono essere utilizzati in modo ottimale per piccole macchine con un massimo di tre funzioni di sicurezza. I settori di utilizzo possono essere:

  • macchine per l'industria alimentare
  • macchine per il confezionamento
  • macchine per la gestione del montaggio, ecc.

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55