Torna alla panoramica

Tutti i vantaggi in dettaglio

Semplicità d'uso e rapido rilevamento degli errori

Configurazione dei dispositivi con cacciavite  

Configurazione dei dispositivi tramite interruttori rotanti

È sufficiente scegliere la funzione di monitoraggio desiderata tramite gli interruttori rotanti sulla parte anteriore della custodia.

I valori di soglia e i ritardi di risposta possono essere regolati perfettamente tramite potenziometri, che permettono di rilevare in tempi rapidi anche le piccole deviazioni.

Torna su

Impiego universale

Relè di monitoraggio EMD con modulo di alimentazione a innesto  

Relè di monitoraggio EMD con modulo di alimentazione a innesto

I relè di monitoraggio EMD possono essere impiegati in applicazioni di tutto il mondo, senza alimentatori aggiuntivi. Sono disponibili due versioni:

  • Relè di monitoraggio con alimentatore a range esteso integrato adatto a tensioni da 24 V a 240 V.
  • Relè di monitoraggio con trasformatore a innesto per la regolazione della tensione di alimentazione, disponibile in diversi range di tensione, da 24 V a 500 V.

 

Torna su

Ingombro limitato e sicurezza

Relè di monitoraggio EMD, 22,5 mm di larghezza  

Relè di monitoraggio EMD: solo 22,5 mm di larghezza

I relè di monitoraggio EMD consentono di risparmiare spazio prezioso nel quadro elettrico. Con una larghezza di soli 22,5 mm e due contatti di scambio, sono i dispositivi più sottili della loro categoria.

I circuiti di misurazione e alimentazione sono separati galvanicamente per una maggiore sicurezza.

Torna su

Diagnostica chiara

Relè di monitoraggio EMD con LED di diversi colori  

Rapido monitoraggio tramite LED

Panoramica completa: i LED di stato di diversi colori presenti sulla parte anteriore della custodia segnalano i seguenti stati dei dispositivi:

  • Pronto per il funzionamento
  • Superamento in eccesso o difetto del valore di soglia
  • Stati relè

Contemporaneamente sul controllore viene impostata un'uscita relè per la segnalazione d'allarme.

Torna su

Torna alla panoramica
Altre informazioni
  • Tutti i vantaggi in dettaglio

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55