Relè di controllo multifunzione

Relè di controllo multifunzione

Estremamente versatile

La serie EMD consente il monitoraggio dei parametri di impianto elettrici e fisici. Approfittate delle molteplici possibilità di applicazione dei dispositivi.

Torna a Relè di controllo

Categorie

Cerca in Relè di controllo multifunzione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I relè di controllo multifunzione offrono un'ampia gamma di funzioni di controllo. Inoltre le possibilità di impostazione ampliate e i range di tensione di alimentazione variabili rendono i dispositivi particolarmente versatili.

I vantaggi

  • Impiego universale grazie all'alimentatore a range esteso o al trasformatore a innesto
  • Facilità di gestione: i parametri possono essere comodamente impostati mediante l'interruttore rotante sulla parte frontale della custodia
  • Salvaspazio, con due uscite di scambio in una custodia larga 22,5 mm
  • Diagnostica chiara mediante LED di stato colorati
  • Riconoscimento rapido degli errori grazie a impostazione precisa e tempi di reazione brevi
  • Funzionamento sicuro con circuiti di alimentazione e misurazione isolati galvanicamente

La soluzione di monitoraggio universale

Relè di controllo EMD  

Relè di controllo EMD multifunzionali: grande versatilità

I relè di controllo multifunzione sono la soluzione economica per un controllo continuo di importanti parametri di impianto elettrici e fisici.

Con la serie UMD è possibile monitorare:

  • Tensione minima e sovratensione
  • Sovracorrente e corrente al di sotto del valore nominale
  • Mancanza di fase, sequenza fasi e asimmetria fasi
  • Fattore di potenza e potenza attiva
  • Temperatura avvolgimento motore
  • Livelli di riempimento

Altre informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Download