Custodia multifunzionale ME-PLC

Custodia multifunzionale ME-PLC

Sistema di custodia per controllori

Cablaggio semplificato grazie al sistema di collegamento frontale preconfezionato e al connettore bus per guide di montaggio

Torna a Custodie per guide di montaggio

Categorie

Cerca in Custodia multifunzionale ME-PLC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le custodie per l'elettronica multifunzione della serie ME-PLC sono ideali per applicazioni che necessitano di spazio per l'installazione e di un sistema di collegamento frontale. Questo tipo di custodia offre un'ampia superficie di equipaggiamento per il circuito stampato e connettori bus per guide di montaggio efficienti per la massima versatilità.

I vantaggi:

  • Modulo di connessione frontale con tecnologia a leva per un elevato comfort di connessione
  • Le dimensioni della custodia garantiscono molto spazio sul circuito stampato
  • Pratica trasmissione di dati e potenza con connettori bus per guide di montaggio con max. 50 poli
  • Design universale del coperchio per una tecnologia di connessione a scelta

Connessione frontale ad innesto

Connessione frontale ad innesto  

Connessione frontale ad innesto grazie ai moduli di connessione orientabili

Il sistema offre pratiche possibilità di collegamento grazie a differenti tecnologie di connessione.

  • Tecnologia di connessione posizionabile nell'area anteriore
  • Semplice collegamento e scollegamento grazie all'apposita leva
  • Completamente preassemblata con rapida tecnologia di connessione a molla Push-in per un massimo di 36 poli

Connettori bus per guide di montaggio

Connettori bus per guide di montaggio  

Connettore bus per guide di montaggio per la comunicazione da modulo a modulo

Combinate la custodia per l'elettronica ME PLC con due diverse varianti per la massima flessibilità. Entrambe le varianti vengono fornite come kit da comporre (ossia senza circuito stampato e non montate). Inoltre, è possibile integrare comodamente le versioni personalizzate dei circuiti stampati nell'applicazione. In questo modo otterrete la funzionalità necessaria per la vostra applicazione.

  • 50 poli nella guida di montaggio e 40 poli nel dispositivo
  • 10 poli nella guida di montaggio e 10 poli nel dispositivo

Ampio spazio

Ampio spazio nella custodia  

Le considerevoli dimensioni offrono molto spazio

Le considerevoli dimensioni e le finiture universali dei coperchi offrono lo spazio necessario per la progettazione dei layout di circuiti stampati in funzione delle singole esigenze.

  • Dimensioni: L x H x P: 40 x 180 x 145 mm
  • Ampio spazio per l'elettronica
  • Differenti modelli di coperchi universali

 

Indicatore di segnali ottici

Fibra ottica  

Indicatore di segnali ottico

I conduttori in fibra ottica HS LC per custodie per l'elettronica sono disponibili in diverse versioni. Su richiesta, possiamo elaborare custodie per l'elettronica personalizzate.

  • I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
  • Semplice montaggio sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
  • Resistenza ESD

Custodie multifunzionali di Phoenix Contact

Le custodie multifunzionali si contraddistinguono per l'elevata variabilità e la presa particolarmente sicura sulla guida di montaggio. Con queste custodie sviluppate nuovi concetti di dispositivi multifunzionali. Approfittate della flessibilità nella scelta della tecnologia di connessione, di un cablaggio semplice e rapido grazie ai collegamenti nell'area anteriore. Grazie ai connettori bus per guide di montaggio potrete realizzare, in modo semplice, sistemi di dispositivi modulari.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Custodia multifunzionale ME-PLC

Custodia multifunzionale per l'elettronica per controlli open loop complessi.