Custodie multifunzionali ME-IO

Custodie multifunzionali ME-IO

Connessione frontale modulare per spazi ristretti

Una custodia, molteplici possibilità di connessione: questo è il principio delle custodie della serie ME-IO.

Torna a Custodie per guide di montaggio

Categorie

Cerca in Custodie multifunzionali ME-IO

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La gamma di custodie ME-IO è particolarmente indicata per applicazioni in cui lo spazio di installazione è ridotto e vi sono elevate esigenze funzionali. Moduli elettronici su misura, come controllori e moduli I/O, possono essere facilmente realizzati grazie alla struttura modulare. La connessione Push-in frontale e le dimensioni compatte consentono di realizzare singoli dispositivi con un numero massimo di 54 poli per uno spessore di 18,8 mm.

I vantaggi:

  • Tre larghezze dei modulari (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) per un'ampia varietà di ambiti applicativi
  • Pratiche connessioni frontali per la trasmissione di segnali, dati e potenza
  • Elevata densità di connessione: connettori a 4 e 6 poli con passo 3,45 mm e 5,0 mm
  • I blocchi di sicurezza consentono qualsiasi combinazione meccanica di diversi tipi di connettori in uno spazio ristretto
  • Ulteriori possibilità di siglatura grazie al dispositivo di inserimento nel coperchio di marcatura trasparente
  • I connettori ponticellati con connessione TWIN sostituiscono i capicorda montati TWIN

Sistema completo per accoppiatori di campo e controllori

Sistema completo per accoppiatori di campo e controllori  

Sistema completo per accoppiatori di campo e controllori

La famiglia di prodotti ME-IO offre varianti di custodie e accessori speciali per il montaggio di un sistema completo costituito da controllore, accoppiatore bus e moduli I/O singoli. Le varie tipologie e le diverse tecnologie di connessione consentono soluzioni estremamente flessibili.

  • La tipologia ad L per un'integrazione ottimale di connettori dati come RJ45 e D-SUB
  • Montaggio di circuiti stampati flessibile, sia verticalmente che orizzontalmente rispetto alla guida di montaggio
  • Connettore bus per guide di montaggio per la comunicazione trasversale del modulo

Installazione e smontaggio semplificati

Installazione e smontaggio semplificati  

Semplicità d'installazione grazie al sistema Lock & Release

Il sistema Lock & Release consente di bloccare e sbloccare i connettori in modo semplice e rapido.

  • Rapida sostituzione di un modulo senza complesse operazioni di connessione
  • Nessun utensile speciale necessario
  • Blocco sicuro

Cablaggio veloce

Cablaggio veloce  

Cablaggio rapido con la connessione a molla Push-in

Grazie alla connessione Push-in, è possibile eseguire il cablaggio senza utensili, in modo semplice e veloce.

  • Dimensioni: 18,8 mm, 37,5 mm e 75,2 mm
  • Fino a 54 poli per uno spessore fino a 18,8 mm
  • Varianti di spine TWIN

Tecnologia di connessione personalizzata

Tecnologia di connessione personalizzata  

Ampia scelta della tecnologia di connessione più adatta

Equipaggiate la vostra elettronica con le nuovissime interfacce di comunicazione. A tale scopo vi offriamo la connessione più adatta e la necessaria lavorazione sulla custodia.

  • Collegamenti USB e Mini-USB
  • Connessioni RJ45
  • Connessioni D-SUB
  • Schede SD

Connettori bus per guide di montaggio

Connettori bus per guide di montaggio  

Connettore bus per guide di montaggio a 5 poli

TBUS è un connettore bus a 5 o 8 poli integrato nella guida di montaggio destinato all'alimentazione e alla trasmissione dei dati. Collega tra loro i vari moduli elettronici montati sulla guida di montaggio. Scollegando un apparecchio dalla rete non viene interrotta la sequenza dei contatti.

  • Trasmissione dei dati in parallelo fino a 5 poli realizzabile sulla guida di montaggio
  • Cinque contatti dorati per la trasmissione fino a 8 A e 125 V
  • Contatti disponibili nell'esecuzione in parallelo / seriale

Connessione alle custodie ME-MAX e ICS

Connessione alle custodie ME-MAX  

Collegate le custodie ME-IO e ME-MAX

Per ampliare il vostro sistema di apparecchiature basato su ME-IO, ad esempio con unità CPU o moduli Ethernet, utilizzate le custodie ME-MAX o ICS. Collegate tutti i moduli con il connettore TBUS.

  • Utilizzabile con tutte le varianti di custodia ME-MAX (5 poli) e ICS
    (8 poli)
  • Condivisione del connettore TBUS per un collegamento facile e sicuro

Indicatore di segnali ottico

Indicatore di segnali ottico  

Indicatore di segnali ottico

I conduttori in fibra ottica HS LC per custodie per l'elettronica sono disponibili in diverse versioni. Su richiesta, possiamo elaborare custodie per l'elettronica personalizzate.

  • I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
  • Semplice montaggio sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
  • Resistenza ESD

Custodie multifunzionali di Phoenix Contact

Le custodie multifunzionali si contraddistinguono per l'elevata variabilità e la presa particolarmente sicura sulla guida di montaggio. Con queste custodie sviluppate nuovi concetti di dispositivi multifunzionali. Approfittate della flessibilità nella scelta della tecnologia di connessione, di un cablaggio semplice e rapido grazie ai collegamenti nell'area anteriore. Grazie ai connettori bus per guide di montaggio potrete realizzare, in modo semplice, sistemi di dispositivi modulari.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Custodie multifunzionali ME-IO

Soluzioni di custodie personalizzate per sistemi di regolazione e controllo modulari