Morsetti a più piani

Cablaggio pratico in spazi ridotti

Cablaggio pratico in spazi ridotti

Con i morsetti a più piani è possibile aumentare la tenuta del cablaggio anche in condizioni di spazio ridotte.

Torna a Connessione a vite

Categorie

Cerca in Morsetti a più piani

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Disponete i potenziali in modo ancora più chiaro e univoco, con i morsetti a più piani con siglatura colorata di Phoenix Contact.

I vantaggi

  • Salvaspazio: fino a tre potenziali possibili in una sola custodia per morsetti
  • Semplice distribuzione del potenziale grazie ai vani funzionali a ogni livello
  • Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti

Ponticello di potenziale verticale

Morsetti a più piani con ponticello di potenziale  

Semplice distribuzione del potenziale, grazie al doppio vano funzionale

Con il ponticello di potenziale verticale è possibile collegare più piani. In questo modo, i morsetti a più piani diventano veri e propri ripartitori di potenziale.

Sfalsamento dei piani

Morsetto a più piani con sfalsamento dei piani  

Morsetto a più piani con sfalsamento dei piani

Necessitate di un accesso senza impedimenti al livello di connessione inferiore anche con cablaggio completo? La soluzione si chiama sfalsamento dei piani.

I campi di siglatura e i coni di inserimento sono perfettamente riconoscibili.

Morsetti per la connessione motore

Morsetti a più piani  

Morsetti a più piani: perfetti per la connessione motore

Per quale motivo i morsetti a più piani sono particolarmente adatti per la connessione di utenze monofase e trifase? Perché offrono i potenziali necessari e una connessione per conduttori terra in un'unica custodia per morsetti.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55