Morsetti per la connessione motore

Connessione motore semplificata

Connessione motore semplificata

Eseguite il cablaggio dei vostri motori in modo veloce e salvaspazio.

Torna a Connessione Push-in

Categorie

Cerca in Morsetti per la connessione motore

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per semplificare la connessione motore utilizzate i morsetti componibili a quattro piani per sezioni nominali 2,5 mm² e 4 mm². I morsetti consentono una semplice ripartizione del potenziale grazie ai vani funzionali a ogni piano. Ogni punto di connessione è dotato di un'apertura di prova facilmente raggiungibile.

I vantaggi

  • Salvaspazio: tre potenziali possibili in una sola cassetta terminale
  • Possibilità di ponticellamento per la facile distribuzione delle fasi a ogni livello
  • Ideale per applicazioni fino a 600 V secondo UL
  • Disposizione chiara grazie alle ampie superfici di marcatura
  • Ponticellamento ottimale dei piani per applicazioni speciali
  • Riduzione dei costi logistici con il sistema di accessori CLIPLINE complete universale

Connessione motore veloce e salvaspazio

Cablaggio compatto di motori trifase  

Cablaggio compatto di motori trifase

Con i morsetti per connessione motore il cablaggio di motori trifase avviene nel minimo ingombro su una larghezza morsetto di soli 5,2 o 6,2 mm. La possibilità di ponticellamento per la facile distribuzione delle fasi a ogni livello consente di ridurre il tempo di cablaggio.
Ogni punto di connessione offre un contatto di prova aggiuntivo per connettore di prova con diametro di 2,3 mm.

Disposizione chiara grazie alle ampie superfici di marcatura

Visione d'insieme ottimale  

Visione d'insieme ottimale

Durante l'installazione e in caso di manutenzione avrete sempre una chiara visione d'insieme. L'ampia superficie di siglatura al centro garantisce l'assegnazione univoca dei motori collegati. Inoltre ogni punto di connessione è siglabile.

Ponticellamento ottimale dei piani per applicazioni speciali

Ponticellamento dei piani  

Ponticellamento dei piani

Con il ponticello per piani si possono realizzare collegamenti di potenziale all'interno di un solo morsetto.

Morsetti per la connessione di motori monofase

Cablaggio compatto di motori monofase  

Cablaggio compatto di motori monofase

Con i morsetti per installazione PTI cablate i motori monofase nel minimo ingombro su una larghezza di morsetto di soli 5,2 o 6,2 mm. La possibilità di ponticellamento per la facile distribuzione delle fasi a ogni livello consente di ridurre il tempo di cablaggio.
Ogni punto di connessione offre un contatto di prova aggiuntivo per connettore di prova con diametro di 2,3 mm.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55