Motor starter in IP54

Direttamente sul motore

Direttamente sul motore

I motor starter d'inversione in custodia robusta sono la soluzione ottimale per l'utilizzo sul campo.

Torna a Interruttori elettronici e controllo motore

Categorie

Cerca in Motor starter in IP54

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Risparmiate tempo e costi con i motor starter d'inversione con grado di protezione IP54 di Phoenix Contact. Installateli direttamente sul campo. Il complesso cablaggio di singole funzioni nel quadro elettrico si sposta così nell'impianto come compatta unità funzionale.

I vantaggi

  • Montaggio semplice grazie alla tecnica di connessione a innesto
  • Sostituzione rapida grazie al modulo elettronico scambiabile
  • Operazioni di manutenzione sicure grazie alla base ampliata con sezionatore integrato

Combinazione intelligente: motor starter d'inversione e custodia IP54

Motor starter d'inversione con grado di protezione IP54  

Motor starter d'inversione con grado di protezione IP54

Il motor starter d'inversione con grado di protezione IP54 è una combinazione di un semplice controllore motore e di una custodia robusta. I motor starter d'inversione con custodia robusta sono comprovati in diversi campi d'utilizzo:

  • Movimentazione materiali
  • Industria delle bevande
  • Industria alimentare

Per il collegamento ai controllori utilizzate le varianti per diversi sistemi bus:

  • INTERBUS per trasmissione via rame o fibra ottica
  • Profibus per trasmissione via rame
  • PROFINET per trasmissione via rame e fibra ottica

Varietà di funzioni

Varietà di funzioni

Con i commutatori motorizzati a uno o due canali è possibile controllare gli azionamenti diretti. Inoltre, per applicazioni con diversi sensi di rotazione è disponibile una variante con inversione di marcia.

Ulteriori caratteristiche:

  • Collegamento di potenza 400 V AC / 20 A,
  • Potenza nominale di uscita fino a 3,7 kW
  • Commutatore di manutenzione supplementare

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55