Torna alla panoramica

Moduli di gestione elettronica del motore

I moduli EMM offrono tutti i vantaggi del moderno controllo della potenza reale: le correnti, le tensioni e gli angoli di fase vengono registrati costantemente. Il monitoraggio permanente dello stato con elevata frequenza di campionamento consente una protezione completa dell'impianto.

Potenza entro i limiti

Immagine: monitoraggio dello stato con la gestione motore  

Monitoraggio dello stato con la gestione motore

Potrete monitorare i motori e gli impianti tramite Motor Management elettronico con soglie di commutazione e di segnalazione da parametrare liberamente.

  • Sensi di rotazione: le soglie relative ai due sensi di rotazione possono essere impostate nello stesso modo o diversamente. In caso di superamento in eccesso o in difetto di una soglia di commutazione, Motor Management arresta l'impianto. Lo spegnimento forzato può anche essere ritardato. Inoltre, il modulo genera segnali per il rilevamento del senso di rotazione: le asimmetrie e i guasti di fase vengono segnalati immediatamente.
  • Parametrizzazione: per la parametrizzazione, il modulo EMM valuta la potenza reale registrata. Le fluttuazioni di tensione e di carico del motore non vengono prese in considerazione. La potenza reale fornisce una base più precisa rispetto alla semplice valutazione della corrente.
  • Protezione affidabile degli impianti: in presenza di pompe a motore, la soglia minima della potenza garantisce la protezione dal rischioso funzionamento a secco. L'impostazione della soglia massima della potenza assicura una reazione rapida e affidabile ai blocchi causati dalla presenza di corpi estranei. Analogamente vengono monitorate e protette le macchine utensili durante le operazioni di foratura, fresatura o molatura.

Maggiori funzioni, maggiori possibilità

Gestione motore con il software FTD/DTM  

Gestione motore con il software FTD/DTM

Con i moduli di gestione elettronica è possibile gestire gli impianti in maniera ancora più affidabile.

È possibile infatti richiedere anche i seguenti dati:

  • Potenza apparente, reale e reattiva
  • Correnti e tensioni
  • Angoli di fase
  • Contatore cicli di commutazione e ore di esercizio
  • Contatore di energia
  • Monitoraggio termistore

Torna alla panoramica
Altre informazioni
  • Moduli di gestione elettronica del motore

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55