Torna alla panoramica

Dispositivi per la gestione delle macchine: la vantaggiosa soluzione per i costruttori di macchine

Monitoraggio affidabile di motori e macchine I Motor Manager per macchine e motori combinano una misurazione precisa dell'energia con la visualizzazione e il monitoraggio dei principali parametri di motori, macchine o altre utenze trifase.

Misurazione precisa grazie al trasformatore della corrente esterno  

Misurazione precisa grazie al trasformatore della corrente esterno

Grazie alla combinazione della gestione elettronica della macchina e del trasformatore della corrente esterno, il monitoraggio di motori, macchine e utenze trifase diventa un'operazione vantaggiosa.

Sono disponibili due varianti con campi di corrente fino a 90 A e 160 A.

Comunicazione semplice ed affidabile

Collegate i Motor Manager tramite gateway a tutti i comuni sistemi di bus di campo (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™).

Comunicazione universale per Industry 4.0, grazie alla trasmissione dati opzionali via OPC UA.

Tutti i principali parametri sono sotto controllo

Determinazione e visualizzazione dei dati di esercizio  

Determinazione e visualizzazione dei dati di esercizio

Approfittate della flessibilità delle soglie di intervento e allarme liberamente programmabili per tutte le grandezze di misura rilevanti:

  • Potenza attiva: totale
  • Potenza attiva: L1, L2, L3
  • Corrente motore: L1, L2, L3
  • Tensione: L1, L2, L3
Visualizzazione sotto forma di grafico dei valori online  

Visualizzazione sotto forma di grafico dei valori online

Visualizzazione dei principali parametri di esercizio:

  • Potenza attiva
  • Potenza apparente
  • Potenza reattiva
  • Contatore dell'energia
  • Cos Phi
  • Corrente
  • Tensione
  • Frequenza

Torna alla panoramica
Altre informazioni
Esempi applicativi
  • Dispositivi per la gestione delle macchine: la vantaggiosa soluzione per i costruttori di macchine

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55