Monitor con funzione touch

Come utilizzare in modo semplice il vostro PC industriale

Come utilizzare in modo semplice il vostro PC industriale

I monitor con funzione touch sono l'estensione ideale per il comando e la supervisione di PC industriali senza mouse e tastiera.

Torna a PC industriali

Categorie

  • Elenco prodotti Monitor Multi-Touch
    Monitor Multi-Touch

    I monitor con funzione Multi-Touch, sensibili al tocco in più punti diversi della superficie contemporaneamente, sono la soluzione ideale per il comando e la supervisione di PC industriali senza mouse e tastiera.

  • Elenco prodotti Monitor Single-Touch
    Monitor Single-Touch

    I monitor con funzione touch sono l'estensione ideale per il comando e la supervisione di PC industriali senza mouse e tastiera.

Cerca in Monitor con funzione touch

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Avete bisogno di un'interfaccia uomo-macchina remota per il vostro PC industriale? I monitor con funzione touch di Phoenix Contact sono la soluzione adatta.I robusti dispositivi possono essere integrati direttamente sulla macchina. Grazie a diverse interfacce, garantiscono il miglior collegamento al PC industriale.

I vantaggi

  • Touchscreen capacitivi proiettivi o resistivi analogici per vari campi di applicazione
  • Elevata resistenza agli urti e compatibilità elettromagnetica grazie alla robusta custodia per applicazioni industriali
  • Alta compatibilità grazie agli standard IT aperti e a interfacce differenti
  • Soluzioni personalizzate grazie all'adattamento specifico in base alle richieste del cliente
  • Possibilità d'utilizzo anche in ambienti industriali gravosi grazie al range di temperature esteso
  • Facilità nell'installazione grazie ai kit di montaggio e al supporto VESA 100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55