Software per il monitoraggio di impianti fotovoltaici

Monitorare in modo semplice e veloce

Monitorare in modo semplice e veloce

Il software di monitoraggio PV Monitor+ è la soluzione efficiente per il monitoraggio di impianti fotovoltaici ad uso commerciale.

Torna a Gestione degli impianti fotovoltaici

Categorie

Cerca in Software per il monitoraggio di impianti fotovoltaici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il software di monitoraggio PV Monitor+ permette di analizzare comodamente tutti i dati caratteristici di un impianto fotovoltaico. La parametrizzazione viene eseguita senza conoscenze di programmazione attraverso un'interfaccia web.

I vantaggi

  • Messa in servizio semplice e rapida senza particolari conoscenze di programmazione
  • Grazie al sistema di segnalazione di allarme via SMS sarete informati sullo stato del vostro impianto ovunque vi troviate
  • Elevato livello di trasparenza tramite la registrazione in un file CSV di valori di misurazione, disturbi e altri parametri selezionabili secondo le vostre esigenze
  • Maggiore efficienza dell'impianto grazie al riconoscimento preventivo degli errori

Soluzione di monitoraggio per impianti fotovoltaici

Monitoraggio impianti fotovoltaici  

La soluzione di monitoraggio universale per gli impianti fotovoltaici

La soluzione di monitoraggio con il software PV Monitor+ è ideata al meglio per impianti​ fotovoltaici ad uso commerciale con​ una​ potenza​ nominale​ massima​ di​ 500​°kW. Le tensioni e le correnti sono registrate da un microcontrollore modulare. Se questi valori superano in eccesso o difetto i parametri impostati, viene inviato un allarme in forma di e-mail o SMS. In questo modo la potenza del sistema è sempre sotto controllo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55