Torna alla panoramica

Controllo tensione

Sovratensioni o sottotensioni spesso hanno effetti dannosi e possono arrestare il funzionamento di alcuni componenti dell'impianto. Proteggete le macchine e gli impianti controllando le tensioni.

Esempi di applicazione

Controllo minima tensione di una batteria  

Controllo minima tensione di una batteria

  • Controllo minima tensione delle batterie
  • Controllo della velocità di motori DC
  • Controllo valori limite in macchine e impianti
  • Controllo dell'alimentazione di tensione in macchine e impianti
  • Protezione contro la distruzione di utenze in presenza di reti di alimentazione instabili

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55