Torna alla panoramica

Monitoraggio delle fasi

Nelle reti trifase, è opportuno che tutti i parametri di fase, come la mancanza di fase, la sequenza fasi e l'asimmetria, vengano monitorati.

Controllo mancanza fase: protezione motore nelle reti trifase

Controllo mancanza fase  

Controllo mancanza fase

Se in una rete trifase viene a mancare una fase, il motore collegato prende la corrente necessaria dalle altre due fasi. Il carico irregolare può essere causa di danni. Se il motore continua a funzionare con carico nominale, gli avvolgimenti si surriscaldano eccessivamente.

Controllo sequenza fasi: rilevamento del senso di rotazione dei motori di nastri trasportatori

Controllo sequenza fasi: rilevamento del senso di rotazione dei motori di nastri trasportatori  

Rilevamento del senso di rotazione dei motori

Se in una rete trifase due conduttori vengono scambiati, si modifica la direzione del campo rotante. Questa inversione del senso di rotazione può causare guasti e danneggiare l'impianto.

Controllo dell'asimmetria di fase nei motori

Controllo dell'asimmetria di fase nei motori  

Controllo dell'asimmetria di fase nei motori

La causa più frequente dell'asimmetria è la ripartizione non simmetrica del carico nelle singole fasi. In questo caso una parte dell'energia viene trasformata in potenza reattiva. Il grado di efficienza del motore diminuisce, ma il carico termico aumenta.

Esempi applicativi:

  • Protezione contro i danni al motore in caso di asimmetria o mancanza di fase
  • Protezione di persone e impianti in caso di inversione del senso di rotazione
  • Controllo delle tensioni di collegamento di utenze trifase mobili

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55