Monitoraggio e diagnosi

Monitoraggio e diagnosi

Aggiornamento costante

Tenete i parametri dell'impianto sempre sotto controllo e intervenite in caso di deviazioni.

Torna a Monitoraggio

Categorie

  • Gestione degli impianti fotovoltaici
    Gestione degli impianti fotovoltaici

    Spegnimento in totale sicurezza dell'impianto in caso di manutenzione o di pericolo, aumento dell'efficienza grazie alle continue informazioni sullo stato dell'impianto.

  • Gestione delle macchine
    Gestione delle macchine

    Monitoraggio affidabile di motori e macchine I Motor Manager per macchine e motori combinano una misurazione precisa dell'energia con la visualizzazione e il monitoraggio dei principali parametri di motori, macchine o altre utenze trifase.

  • Gestione motore
    Gestione motore

    Protezione più sicura per motore e impianto: la gestione motore misura la potenza e riconosce gli stati di carico critici.

  • Misurazione della corrente atmosferica
    Misurazione della corrente atmosferica

    Il sistema di misurazione della corrente atmosferica acquisisce e analizza la corrente impulsiva del fulmine. In questo modo è possibile ottimizzare la pianificazione degli interventi di manutenzione.

  • Moduli a diodi
    Moduli a diodi

    Protezione e disaccoppiamento: con i moduli a diodi EMG proteggete l'impianto contro l'inversione di polarità e disaccoppiate i messaggi nei sistemi di segnalazione guasti.

  • Moduli di controllo lampade
    Moduli di controllo lampade

    Lampade pronte all'uso: i moduli per prova lampade EMG vi aiuteranno nel controllo individuale di singole lampade o nel controllo gestito centralmente di più lampade

Cerca in Monitoraggio e diagnosi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i nostri prodotti e soluzioni di monitoraggio e diagnosi è possibile protocollare, osservare e monitorare i processi delle singole unità o di intere parti di impianto.

I vantaggi

  • Riconoscimento tempestivo di differenze fondamentali nei parametri dell'impianto grazie all'impiego di relè di controllo, dispositivi di misurazione della corrente differenziale e prodotti radiocellulari per il monitoraggio a distanza
  • Utilizzo efficiente dell'energia solare con il sistema di controllo delle stringhe fotovoltaiche
  • Analisi della corrente atmosferica indipendente dalla posizione mediante comunicazione online grazie ai sistemi di misurazione della corrente atmosferica
  • Informazioni continue sullo stato dell'alimentazione a 24 V grazie all'alimentatore senza interruzioni con tecnologia IQ
  • Protezione di motori e impianti contro sovracorrenti e carichi insufficienti con i motormanager
  • Automazione efficiente degli impianti grazie a strumenti software per la messa in funzione rapida, il monitoraggio costante e la diagnosi affidabile
  • Verifica comandata individuale o centralizzata di lampade con moduli per prova lampade

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55