Monitoraggio

Controllo e sicurezza dei processi

Controllo e sicurezza dei processi

Con i nostri prodotti di monitoraggio, tenete sempre sotto controllo i parametri del vostro impianto e reagite rapidamente in caso di scostamenti.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Misurazione di energia e potenza
    Tecnica di misurazione della potenza e dell'energia

    Strumenti di misura, registratori di dati, sensori e contatori per il monitoraggio dell'energia in macchinari e impianti.

  • Monitoraggio e diagnosi
    Monitoraggio e diagnosi

    Aggiornamento costante: con i nostri prodotti e soluzioni di monitoraggio e diagnosi è possibile protocollare, osservare e monitorare i processi delle singole unità o di intere parti di impianto.

Cerca in Monitoraggio

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I prodotti di monitoraggio e controllo di Phoenix Contact consentono il monitoraggio del funzionamento dell'impianto secondo le disposizioni di legge. Così le anomalie vengono riconosciute tempestivamente ed è possibile intervenire in modo mirato prima che sopraggiunga un errore o un guasto.

I vantaggi

  • Con i relè di controllo e i dispositivi di misurazione della corrente differenziale è possibile riconoscere anticipatamente differenze fondamentali nei parametri dell'impianto.
  • Le correnti e le tensioni di tutte le forme d'onda possono essere trasformate in segnali analogici normalizzati grazie alla tecnologia di misurazione della corrente e della tensione.
  • Oltre 3.000 trasformatori di corrente per la conversione di correnti fino a 4.000 A in correnti secondarie inferiori
  • Costi energetici sotto controllo grazie ai prodotti per la tecnologia di misurazione dell'energia e della potenza
  • Analisi della corrente atmosferica indipendente dalla posizione grazie alla comunicazione online
  • Utilizzo efficiente dell'energia solare con il sistema di controllo delle stringhe fotovoltaiche
  • Informazioni univoche tramite indicazione dello stato di macchine e impianti con le colonne di segnalazione modulari

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55