Sistema modulare relè di sicurezza

Sistema modulare relè di sicurezza

Sicurezza: semplice come una scatola di montaggio

Il sistema di sicurezza personalizzato è perfettamente sincronizzato con le vostre funzioni di sicurezza.

Torna a Relè di sicurezza

Categorie

Cerca in Sistema modulare relè di sicurezza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con PSRmodular potrete disporre della sicurezza funzionale secondo il principio delle scatole di montaggio: componete il vostro sistema di sicurezza esattamente nel modo in cui vi serve. In combinazione con il relè di sicurezza master e il connettore bus per guide di montaggio, rappresenta una soluzione flessibile per l'integrazione personalizzata della sicurezza funzionale.

I vantaggi

  • Ottimizzazione dei dispositivi di sicurezza grazie alla necessità di un solo relè di sicurezza master per funzioni diverse
  • Messa in servizio rapida e sicura grazie al riconoscimento automatico del modo operativo
  • Possibilità di adattamento personalizzato con contatti di commutazione ampliabili
  • Rapido cablaggio trasversale con il connettore bus per guide di montaggio

Protezione macchine modulare e flessibile

Sistema di relè di sicurezza espandibile PSRmodular  

Estensione flessibile fino a 42 contatti

Il sistema di sicurezza PSRmodular si basa sul relè di sicurezza master PSR-SDC4. Questo relè monitora in modo affidabile gli arresti di emergenza, le porte di protezione o le barriere fotoelettriche. Con il connettore bus per guide di montaggio è possibile affiancare fino a dieci relè di sicurezza aggiuntivi al relè master. Non è più necessario effettuare la configurazione, dal momento che il relè master riconosce automaticamente tutti i modi operativi.

In questo modo realizzerete in modo rapido ed economico un sistema di sicurezza fino a un massimo di 42 contatti.

Il ritardo alla diseccitazione dei relè temporizzati per sicurezza funzionale è regolabile da 0,3 a 30 secondi.

Interfaccia per sicurezza funzionale

Sistema di sicurezza con moduli di ingresso PSR-SIM4  

Preparazione rapida e semplice di più contatti, con i moduli di ingresso PSR-SIM4

Ampliate il vostro sistema di sicurezza PSRmodular in base alle vostre necessità. Con il modulo di ingresso PSR-SIM4 è possibile integrare otto ingressi supplementari, ad esempio per quattro porte di sicurezza, senza cablaggio o configurazione.

Sicurezza funzionale direttamente sul campo

Box sensore PSR-SACB  

Perfetti per la sicurezza funzionale in ambienti industriali difficili

Necessitate di un modulo di ingresso robusto per raccogliere i vostri segnali di sicurezza direttamente sul campo? La Sensor-Box PSR-SACB è la soluzione giusta.

Ai moduli compatti con tipo di protezione IP65/67 è possibile collegare, ad esempio, quattro interruttori di sicurezza per porte, rispettivamente con un contatto di apertura e uno di chiusura.

Il valore aggiunto: i LED vi informano in modo univoco sullo stato dei contatti collegati. È possibile inviare segnalazioni tramite le uscite comprese fra Y1 e Y4.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Sicurezza funzionale: relè di sicurezza

Assistenza

Download