Controllori modulari

PLC espandibile a livello funzionale

Maggiori funzioni, maggiori possibilità

PLC espandibile a livello funzionale: la soluzione di comando flessibile per ogni tipo di impianto.

Torna a Controllori

Categorie

Cerca in Controllori modulari

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Phoenix Contact offre un'ampia gamma di controllori a logica programmabile, con struttura modulare, adatti per ogni esigenza. Realizzate la vostra soluzione di automazione personalizzata.

Molteplici controllori modulari sono disponibili anche con intervallo di temperatura ampliato per resistere a temperature estreme.

I vantaggi

  • Massima flessibilità: moduli funzionali e I/O collegabili in serie secondo le vostre esigenze
  • Buona comunicazione grazie al server Web integrato e liberamente programmabile, oltre alla varietà di interfacce e protocolli disponibili
  • Soluzione su misura: disponibilità di una vasta gamma di classi di controllori
  • Resistente grazie alla robusta custodia e all'elettronica con compatibilità elettromagnetica

Axiocontrol: veloce, robusto e semplice

Controllori modulari Axiocontrol  

Axiocontrol: controllori modulari per impianti complessi

I controllori della serie Axiocontrol (AXC) sono la soluzione ideale per applicazioni con particolari esigenze in termini di prestazioni e solidità. In combinazione con il sistema I/O Axioline F di Phoenix Contact, i controllori Axiocontrol offrono la massima velocità grazie alla connessione bus diretta. 

  • Scegliete il modello AXC 1050 per compiti di automazione medio-piccoli e usufruite del bus locale Axioline F, di PROFINET, di Modbus/TCP e di un USV integrato.
  • AXC 3050 è il controllore adatto per applicazioni medio-complesse, in cui sono richieste possibilità di collegamento in rete e rapidità di elaborazione e reazione.

Controllori Inline: flessibilità collaudata

Controllori Inline: controllori modulari  

Lo standard tra i PLC modulari: i controllori ILC

I Controller Inline (ILC) sono la soluzione perfetta per i PLC di Phoenix Contact. Questi controllori supportano tutte le vie di comunicazione comuni come Ethernet, radiomobile o rete fissa. Inoltre, sono facilmente espandibili con i molteplici moduli I/O Inline e offrono un server Web integrato. 

  • I controllori Inline della classe 100 sono il fulcro del sistema Easy Automation. I controllori possono comunicare con una varietà di dispositivi fieldbus senza alcuna programmazione supplementare in reti basate su Ethernet, su protocolli PROFINET e Modbus / TCP. L'utilizzo di una scheda SD consente di ampliare la memoria di parametrizzazione per integrare con rapidità e semplicità librerie aggiuntive con blocchi funzionali.
  • I controllori Inline della classe 300 soddisfano le elevate esigenze del trasferimento dati e del collegamento in rete. Questi sono in grado di controllare, in modo affidabile, applicazioni medio-grandi, anche su base PROFINET.

Varianti ME: perfette per i costruttori di macchine

Controllore modulare per i costruttori di macchine  

Le funzioni principali richieste dai costruttori di macchine in un dispositivo compatto

Le versioni ME dei nostri controllori ILC sono state sviluppate specificamente per le esigenze nel settore dei costruttori di macchine. Per attivare azionamenti mediante driver di motore passo passo o convertitori di frequenza.

I controllori offrono tutte le funzioni della classe ILC 100 e, in aggiunta, funzioni preinstallate per i costruttori di macchine.

In questo modo potrete attivare diversi tipi di comandi e collegare i sensori senza ulteriori moduli esterni. A seconda della variante, per il rilevamento della posizione potrete utilizzare canali di ingresso analogici o incrementali.

Massima flessibilità per applicazioni in edifici

Panoramica del prodotto ILC 2050 BI  

Il controllore Inline per applicazioni in edifici

ILC 2050 BI è il nuovo controllore Inline per applicazioni in edifici. Offre una gamma illimitata di applicazioni nell'automazione industriale e all'interno di edifici, nel controllo di edifici collegati in rete o in data center.

La varietà di applicazioni è dovuta anche all'utilizzo di software. Utilizzate il dispositivo come un controllore locale sul campo? In questo caso, potrete programmare il controllore in tempo reale con il Sedona Framework™. Per l'utilizzo come server di integrazione nelle applicazioni in edifici, in fase di programmazione, potrete sfruttare le prestazioni del Niagara Framework®.

Easy Automation: automazione con il nostro sistema di controllori della classe 100

Il sistema di automazione Easy Automation  

Il sistema di automazione Easy Automation

I microcontrollori modulari della classe 100 sono al centro del sistema Easy Automation di Phoenix Contact. Come interfaccia tra la centrale principale e il livello I/O, gestiscono in modo efficiente il flusso di dati del vostro impianto.

L'automazione semplificata è una prerogativa della classe 100: programmazione intuitiva con il software PC WORX EXPRESS, visualizzazione con WebVisit Express, espansione flessibile con i moduli Inline-I/O e alta capacità funzionale ad un prezzo vantaggioso.

Starter kit PROFINET – per un approccio all'automazione rapido e semplice

Starter kit PROFINET  

Starter kit PROFINET

Lo starter kit PROFINET è il vantaggioso punto di partenza per coloro che desiderano conoscere i vantaggi della tecnologia PROFINET. Comprende tutti i componenti necessari per la realizzazione di un'applicazione di prova. Fra questi, tra gli altri, un controllore Axiocontrol, i moduli I/O del sistema Axioline, un alimentatore e il software di programmazione PC°Worx. Potrete così creare la vostra applicazione per test di prova e per l'apprendimento della rete PROFINET.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni