Comunicazione da remoto

Accesso ai propri dati in tutto il mondo

Accesso ai propri dati in tutto il mondo

Rilevamento rapido e privo di interferenze di tutte le informazioni sulla vostra applicazione.

Torna a Tecnica di comunicazione industriale

Categorie

  • Segnalazione di allarme
    Modulo relè SMS

    Con i dispositivi industriali per la segnalazione di allarme automatica è possibile un rilevamento immediato di condizioni anomale da remoto, senza dove ricorrere a un collegamento a banda larga complesso e costoso.

  • Teleassistenza
    Teleassistenza

    Con la tecnologia mGuard Phoenix Contact offre una soluzione di teleassistenza che può essere integrata senza problemi in macchine e impianti.

  • Telecontrollo
    Telecontrollo

    Per ogni applicazione di telecontrollo, Phoenix Contact offre il mezzo di trasmissione più idoneo, dalle soluzioni radiomobili a quelle su cavi in rame.

Cerca in Comunicazione da remoto

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Volete comunicare con le vostre macchine e i vostri impianti in tutto il mondo? Da una manutenzione remota efficiente alla trasmissione dati continua per il telecontrollo, fino all'invio automatico di messaggi di allarme: Phoenix Contact offre una gamma completa di prodotti per la comunicazione industriale da remoto.

I vantaggi

  • Maggiore flessibilità grazie alla possibilità di utilizzare tutte le comuni tecnologie di trasmissione
  • Funzionalità di Security integrate grazie alla collaudata tecnologia VPN
  • Semplicità nell'utilizzo grazie a sistemi combinabili

Collegati in tutto il mondo in totale sicurezza

Comunicazione da remoto: collegati in tutto il mondo in totale sicurezza  

Comunicazione da remoto in tutto il mondo con il sistema di Phoenix Contact

Ci adattiamo alle vostre esigenze per la comunicazione da remoto, sia che si tratti di teleassistenza che di telecontrollo Per questo motivo vi offriamo la possibilità di trasmettere i dati utilizzando diverse tecnologie:

  • Radiomobile
  • Rete telefonica pubblica
  • Linee aziendali

Collegamenti sicuri e flessibili, grazie alla tecnologia VPN

Accesso alla rete Internet da remoto in totale sicurezza grazie a Phoenix Contact  

Trasmissione dati sicura

Proteggete i dati sensibili durante gli scambi in Internet. Con le misure Security di Phoenix Contact sarete sempre al sicuro: le soluzioni per la comunicazione industriale da remoto si basano sulla tecnologia VPN (Virtual Private Network).

  • Servizio di teleassistenza basato su cloud con mGuard Secure Cloud
  • Soluzioni ad hosting interno
  • Sicuri collegamenti 24 ore su 24 per il telecontrollo da remoto

Accesso a Internet ad alta velocità per applicazioni industriali

Router TC per laccesso a Internet ad elevata velocità  

Collegamenti a banda larga in tutto il mondo

I router industriali di Phoenix Contact consentono collegamenti Internet ad alta velocità per le applicazioni industriali. Tutti i router offrono elevata sicurezza grazie al supporto IPsec, OpenVPN e al firewall con Stateful Packet Inspection integrato.

I router ADSL a banda larga TC DSL ROUTER permettono il collegamento ad elevata velocità di dispositivi industriali Ethernet e RS-232 nella rete Internet fino a 25 MBit/s. Inoltre, i dispositivi supportano tutti gli standard ADSL comuni. Grazie alla commutazione Annex A/B/J integrata, è possibile adattare in tutta semplicità i router a banda larga di Phoenix Contact ai requisiti dei vari provider locali di servizi di telecomunicazioni.

Questo permette di creare un collegamento mobile a banda larga all'interno della rete, anche quando non è disponibile una connessione Internet via cavo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

mGuard Cyber Security su Twitter

Seguiteci! Tutte le novità sui temi Cyber Security, Remote Services e molto altro ancora.

mGuard Cyber Security su Twitter
mGuard Cyber Security su Twitter

Alimentatori robusti

Nuovi, affidabili, perfetti per la costruzione macchine.

Alimentatori robusti
Per saperne di più