Sistema mobile per la stampa a trasferimento termico

Sistemi di stampa e marcatura mobili

Siglate dove volete

Con il sistema di stampa mobile stampate le siglature ovunque sia necessario

Torna a Sistemi di stampa e marcatura

Categorie

  • Elenco prodotti Materiale di siglatura per THERMOFOX
    Materiale di siglatura per THERMOFOX

    Con THERMOFOX è possibile siglare una serie di materiali per la marcatura di morsetti, conduttori e dispositivi.

  • Elenco prodotti THERMOFOX
    THERMOFOX

    Il dispositivo portatile THERMOFOX convince grazie alla sua tastiera innovativa e al collegamento al software di siglatura professionale CLIP PROJECT.

  • Elenco prodotti THERMOMARK PRIME
    THERMOMARK PRIME

    Con il software di siglatura integrato, l'alimentazione indipendente dalla rete e un'interfaccia Web intuitiva, THERMOMARK PRIME è orientata in modo ottimale per un utilizzo mobile.

Cerca in Sistema mobile per la stampa a trasferimento termico

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con il sistema di stampa mobile di Phoenix Contact realizzate marcature in modo indipendente e flessibile. Stampate la siglatura necessaria alla scrivania o direttamente in loco sulla vostra applicazione.

I vantaggi

  • Software-on-Board: inserimento dei dati semplificato grazie al touchscreen e al software di siglatura completamente integrato
  • Energy-on-Board: dotato di un sistema di gestione dell'energia e batterie ricaricabili sostituibili altamente performanti
  • Utilizzo versatile: la grande offerta di materiali comprende numerosi prodotti per i più vari campi applicativi nel settore industriale

Siglate dove volete

Sistemi di stampa mobili  

Sistemi di stampa mobili

Volete stampare in modo diretto e flessibile in loco? Il nuovo sistema di stampa mobile di Phoenix Contact ve lo consente. Con il software di siglatura integrato, la fornitura energetica indipendente dalla rete e una superficie dell'utente intuitiva, THERMOMARK PRIME è orientato in modo ottimale all'impiego mobile. THERMOFOX come dispositivo portatile convince per la sua tastiera innovativa e il collegamento al software di siglatura professionale CLIP PROJECT. Grazie alla loro forma compatta e agli accessori pratici, entrambi i dispositivi sono un supporto utile per ogni compito.

Stampante a trasferimento termico mobile THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME è l'unica combinazione di tecnologia di stampa consolidata e affidabile, software di marcatura completo integrato e fornitura energetica continua e indipendente dalla rete. THERMOMARK PRIME è il vostro centro di siglatura mobile e trasportabile. Il touchscreen, i nastri di colore incapsulati e la batteria sostituibile vi consentono l'impiego direttamente in loco.

  • Inserimento dei dati semplificato grazie al software di siglatura integrato
  • Fino a sette ore di esercizio grazie al potente pacco batterie ricaricabili
  • Sostituzione dei colori e dei materiali estremamente semplice, in meno di dieci secondi
  • Ampio programma di materiali con più di 600 marche per la siglatura delle più svariate applicazioni
  • Il rilevamento automatico del colore, del caricatore e del materiale previene le stampe errate

Stampante portatile

THERMOFOX  

THERMOFOX

La stampante portatile THERMOFOX si adatta perfettamente per la siglatura rapida in loco. La stampante è robusta, di facile comando e offre varie funzioni. La stampante a trasferimento termico elabora materiali continui per la siglatura di cavi e conduttori, dispositivi, morsetti e impianti.

  • Elaborazione di guaine termoretraibili, etichette e materiali non adesivi
  • La tastiera intelligente consente il collegamento di simboli, codice a barre e serie di numeri
  • Impostazione di stampa ottimale grazie al riconoscimento automatico dei materiali
  • Sostituzione semplice dei dati di siglatura grazie alla connessione al software di progettazione e siglatura CLIP PROJECT
  • Rapida sostituzione di materiale grazie alla cassetta combinata di materiale-nastro colorato

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55