Mini e micromorsetti

Mini e micromorsetti

Morsetti compatti, ulteriori vantaggi

Pratico cablaggio in spazi ridotti grazie ai morsetti in formato ridotto.

Torna a Connessione Push-in

Categorie

  • Elenco prodotti micromorsetti
    Micromorsetti e microdistributori di potenziale con possibilità di montaggio flessibili

    I minimorsetti e i micromorsetti di Phoenix Contact consentono un pratico cablaggio e una ripartizione di potenziale in uno spazio ridotto.

  • Elenco prodotti Minimorsetti
    Minimorsetti con possibilità di ponticellamento

    I minimorsetti con sezione trasversale di raccordo pari a 1,5 mm² consentono un comodo cablaggio in spazi ridotti.

Cerca in Mini e micromorsetti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I minimorsetti e i micromorsetti con tecnologia di connessione Push-in tengono conto della sempre crescente miniaturizzazione nella realizzazione di quadri elettrici, impianti di distribuzione e macchine. Nonostante le dimensioni ridotte, questi morsetti sfruttano i vantaggi del sistema CLIPLINE complete: ponticelli standardizzati, accessori di marcatura e prova.

I vantaggi

  • Ingombro ridotto grazie alla forma compatta con possibilità di montaggio flessibili
  • Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
  • Facile ripartizione del potenziale mediante ponticelli a innesto standardizzati
  • Distribuzione del potenziale con ingombro ridotto grazie ai microdistributori di potenziale compatti
  • Possibilità di test per tutte le spine di prova standard
  • Montaggio rapido e modulare grazie alle soluzioni ad innesto

Minimorsetti MPT

Minimorsetti con possibilità di ponticellamento  

Minimorsetti con possibilità di ponticellamento

I minimorsetti MPT per guide DIN di piccole dimensioni NS 15 offrono numerosi vantaggi:

  • Semplice ripartizione dei potenziali grazie a ponticelli a innesto standardizzati
  • Disposizione chiara grazie alle ampie superfici di marcatura di tutti i punti di connessione
  • Apertura per test di prova per puntali di misura di 2,3 mm
  • Struttura modulare grazie a morsetti a innesto
  • Morsetti per conduttori di terra dal profilo identico

Dati di collegamento:
MPT 1,5/S…  0,14 mm² fino 1,5 mm²
MPT 2,5…     0,14 mm² fino 4 mm²

Micromorsetti e microdistributori di potenziale MP

Micromorsetti e microdistributori di potenziale con flessibili possibilità di montaggio  

Micromorsetti e microdistributori di potenziale con flessibili possibilità di montaggio

I morsetti in miniatura MP sono flessibili nel montaggio:

  • Sulle guide DIN di piccole dimensioni NS 15
  • Fissaggio diretto con perno di arresto
  • Fissaggio a vite con flange di bloccaggio

I morsetti si contraddistinguono per:

  • Apertura di prova
  • Possibilità di siglatura con strisce di siglatura autoadesive
  • Dati di collegamento: 0,14 mm² fino 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Mini e micromorsetti

Nonostante le dimensioni estremamente ridotte i morsetti mini e micro possono essere siglati e ponticellati come fossero morsetti componibili di grandi dimensioni.

Miniklemme
Mini e micromorsetti con connessione a vite