Mini e micromorsetti

Morsetti piccoli: massimo vantaggio

Morsetti piccoli: massimo vantaggio

Pratico cablaggio e montaggio variabile nel minore spazio possibile grazie ai morsetti in formato ridotto.

Torna a Connessione a vite

Categorie

Cerca in Mini e micromorsetti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Nonostante le dimensioni estremamente ridotte i morsetti mini e micro possono essere siglati e ponticellati come fossero morsetti componibili di grandi dimensioni. La collaudata connessione a vite garantisce ulteriori vantaggi: connessione di più conduttori e assenza di manutenzione.

I vantaggi

  • Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm
  • Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
  • Facile ripartizione del potenziale mediante jumper standardizzati

Versione compatta

Versione compatta  

Versione compatta

I minimorsetti sfruttano una piccola guida di supporto. Grazie alle loro dimensioni estremamente compatte, sono perfetti per il montaggio in piccole cassette di collegamento o scatole di comando, ad esempio per la connessione motore.

Marcatura

Marcatura  

Marcatura

I morsetti componibili della serie MUT sono dotati di due scanalature di siglatura alte ed esterne per l'introduzione di materiale di marcatura alto, come ad es. UC-TM.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55