Convertitori ottici

Convertitori ottici

Sistemi senza interferenze

Le interferenze EMC non rappresentano più un problema. La tecnologia in fibra ottica consente di ottenere di un'estrema immunità ai disturbi per tutti i sistemi di trasmissione.

Torna a Convertitori ottici e isolatori galvanici

Categorie

Cerca in Convertitori ottici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La trasmissione dei dati via cavi in rame, nel settore industriale, è una tecnologia decisamente limitata rispetto a quanto offerto dalla fibra ottica. I convertitori ottici di Phoenix Contact consentono la conversione delle interfacce con cavi in rame su fibra ottica: priva di disturbi, senza complesse misure per la protezione contro le sovratensioni, schermatura e compensazione di potenziale. I convertitori ottici modulari della serie PSI-MOS sono concepiti per la massima sicurezza nella trasmissione e affidabilità dell’impianto nel settore industriale. PSI-MOS può essere utilizzato per tutti i comuni sistemi di trasmissione.

I vantaggi

  • Diagnostica ottica integrata con display a istogramma
  • Preavviso dell'attenuazione della qualità del segnale ottico, con contatto di commutazione privo di potenziale
  • Utilizzabile in aree a rischio di esplosione: adatto per la Zona 2
  • Struttura modulare della stazione: cablaggio trasversale automatico tramite guide DIN
  • Massime distanze di trasmissione in corrispondenza di una maggiore velocità di trasferimento dati grazie alla tecnologia a fibra ottica

Convertitori ottici per Profibus

Convertitori ottici per Profibus  

Convertitori ottici per Profibus

I convertitori ottici della serie PSI-MOS consentono la conversione delle interfacce con cavi in rame Profibus su FO (fibra ottica). La conversione avviene con la massima trasparenza del protocollo per tutte le velocità dati fino a 12 MBit/s.

Questo comporta notevoli vantaggi:

  • Riconoscimento automatico della velocità dei dati o impostazione fissa della velocità dati mediante DIP switch
  • Diagnostica ottica integrata per il costante monitoraggio delle linee in fibra ottica
  • Separazione galvanica affidabile tra tutte le interfacce
  • Bit retiming per qualsiasi profondità dei collegamenti a cascata
  • Combinabile in modo modulare con il repeater PSI in rame mediante il connettore per guide DIN
  • Interfaccia in fibra ottica a sicurezza intrinseca (ex op is) per il collegamento diretto a dispositivi nella Zona 1

Convertitori ottici per CANopen e DeviceNet

Convertitori ottici per CANopen e DeviceNet  

Convertitori ottici per CANopen e DeviceNet

I convertitori ottici consentono il collegamento semplice e privo di interferenze dei sistemi di bus di campo DeviceNet e CANopen tramite fibra ottica.

Questo comporta notevoli vantaggi:

  • Diagnostica ottica integrata per costante monitoraggio delle linee in fibra ottica
  • Contatto di commutazione privo di potenziale per il preavviso di condizioni critiche nelle linee in fibra ottica
  • Affidabile separazione galvanica tra tutte le interfacce
  • Combinate i convertitori in fibra ottica con i repeater in rame per un perfetto collegamento su rame. Inoltre, con i connettori per guide DIN è possibile realizzare un hub modulare.

Convertitori ottici per collegamenti RS-232

Convertitore ottico per RS-232 come terminale e accoppiatore T  

Convertitore ottico per RS-232 come terminale e accoppiatore T

Le interfacce RS-232 sono estremamente sensibili alle interferenze elettromagnetiche e differenze di potenziale. Le distanze di trasmissione sono troppo brevi.

Convertite la vostra interfaccia seriale in fibra ottica con i convertitori ottici di Phoenix Contact.

Questo comporta notevoli vantaggi:

  • distanze di trasmissione maggiori
  • Eliminazione delle interferenze elettromagnetiche
  • diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di linee in fibra ottica
  • Contatto di commutazione privo di potenziale per la segnalazione di allarmi preventiva nelle linee in fibra ottica critiche
  • separazione galvanica affidabile tra tutte le interfacce
  • interfaccia in fibra ottica a sicurezza intrinseca (ex op is) per il collegamento diretto a dispositivi della Zona 1

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55