Siglatura e marcatura

Siglatura e marcatura

Soluzioni semplici e innovative

I MARKING system di Phoenix Contact semplificano le operazioni di siglatura e marcatura nel settore industriale con soluzioni professionali e complete.

Torna a Prodotti

Categorie

Cerca in Siglatura e marcatura

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le soluzioni di siglatura ed etichettatura industriale di Phoenix Contact semplificano il vostro lavoro quotidiano. L'offerta di sistemi completamente integrati, composta da software di progettazione e siglatura professionali, innovativi sistemi di stampa e materiali di siglatura per tutti i campi di applicazione, vi offre soluzioni intuitive e facili da utilizzare, dalla progettazione all'etichettatura finale.

I vantaggi

  • Sistemi di stampa facili da usare grazie a interfacce utente intuitive con touchscreen
  • Siglatura industriale semplificata: il rilevamento automatico del materiale consente di evitare errori nella stampa
  • Stampa in pochi secondi: realizzate etichette identificative pronte all'uso direttamente in campo
  • Processi semplificati: rapida installazione e integrazione nelle infrastrutture esistenti
  • Lavorare comodamente trasferendo i dati dal programma CAE al software di pianificazione e siglatura, inserendo semplicemente i dati di etichettatura direttamente nella stampante

Siglatura personalizzata

Siglature personalizzate con i MARKING system di Phoenix Contact  

Siglatura personalizzata, semplice e veloce con la gamma di prodotti MARKING system

I MARKING system di Phoenix Contact sono la soluzione migliore per la semplice e rapida siglatura di morsetti, conduttori, cavi e dispositivi. Il processo di marcatura unisce elementi software, hardware e materiali utilizzati nel miglior modo possibile.

Un software per tutti i sistemi di stampa

Con il potente software di progettazione e siglatura PROJECT complete, la progettazione e l'etichettatura di guide DIN è semplice e intuitiva come mai prima d'ora. Un'interfaccia per tutti i programmi CAE standard consente l'importazione diretta di dati dalla progettazione elettrica. Una funzione di correzione automatica integra gli accessori necessari per le vostre guide DIN. Con un solo clic potrete trasferire l'elenco dei pezzi direttamente sul web e procedere con l'ordine senza difficoltà

Sistemi di stampa adatti alle vostre esigenze

Phoenix Contact dispone del sistema di stampa adatto per soddisfare ogni esigenza. La BLUEMARK ID, con la sua innovativa tecnologia UV LED, consente di realizzare siglature resistenti a velocità elevate. TOPMARK neo, con la siglatura laser, risponde ai requisiti applicativi più esigenti.. Un'ampia gamma di stampanti a trasferimento termico sigla in modo efficiente i materiali in rotolo e le schede per ogni applicazione.

Materiali adatti per la vostra applicazione

La gamma di prodotti dei MARKING system, grazie ai diversi materiali per la siglatura, soddisfa i requisiti di ogni tipo di applicazione. Diverse varianti per la siglatura di morsetti, conduttori e cavi, dispositivi e impianti soddisfano ogni applicazione e requisito per l'installazione. La resistenza delle etichettature, anche in condizioni estreme, è provata da numerosi test di laboratorio e soddisfa tutte le norme e gli standard internazionali. L'App Marking guida l'utente, in modo chiaro e intuitivo, nella selezione del materiale di siglatura più adatto per l'applicazione.

Siglatura pronta all'uso

Marcature standard ed etichette presiglate di Phoenix Contact  

Ampia gamma di prodotti MARKING system

Necessitate di una siglatura standard o di un'etichetta presiglata per la vostra applicazione?

L'ampia scelta di prodotti offerti da Phoenix Contact permette di soddisfare ogni esigenza, dalla siglatura di morsetti con numerazione progressiva all'etichettatura di avvertimento su un dispositivo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chit/web/main/products/catalog_pages/product_catalog_3/fc9294a4-d486-434f-a291-48dc4376ff79