Torna alla panoramica

Switch Managed IRT

Switch Managed IRT

La serie FL SWITCH IRT si avvale di un controllore ERTEC ed è quindi ideale per la applicazioni PROFINET. Questi Switch soddisfano tutti i requisiti relativi all'inoltro ottimale dei pacchetti PROFINET. Grazie al dispositivo PROFINET integrato, FL SWITCH IRT può essere completamente configurato e monitorato dal controllore.

Trasmissione prioritaria di pacchetti PROFINET

Definizione delle priorità PROFINET  

Definizione delle priorità PROFINET

Indipendentemente dalla priorità dei pacchetti di dati, i pacchetti PROFINET vengono elaborati con diritto di precedenza a seguito dell'individuazione di un ID PROFINET nel file di intestazione dei pacchetti in entrata.

Se nell'intestazione viene rilevato un ID PROFINET, il pacchetto di dati viene elaborato con la massima priorità. In tal modo, è possibile aumentare la priorità di determinate applicazioni, come ad esempio gli streaming video, senza compromettere la comunicazione PROFINET.

Di conseguenza, il gestore dell'impianto non dovrà necessariamente dare priorità ai pacchetti PROFINET. Questo semplifica la pianificazione della rete e permette una distinzione dettagliata delle priorità di tutti i telegrammi non PROFINET.

Nella trasmissione in modalità 100 MBit, si ottengono in assoluto tempi di latenza più brevi per inoltrare i pacchetti, questo grazie al supporto della tecnologia Cut Through Switching. In questo modo, i pacchetti PROFINET possono raggiungere rapidamente la loro destinazione anche attraverso differenti Switch.

Integrazione nella struttura

Configurazione degli Switch IRT  

Configurazione degli Switch IRT

Il dispositivo FL SWITCH IRT può essere configurato esternamente al controllore PROFINET: dalla prima messa in servizio, con assegnazione dell'indirizzo IP tramite DCP, alla configurazione delle porte.

Durante il funzionamento, è possibile leggere e monitorare la dettagliata diagnostica sugli Switch IRT tramite il dispositivo PROFINET.

Per una rapida sostituzione dei dispositivi e per monitorare la struttura della rete, è possibile sfruttare il protocollo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) implementato nello standard PROFINET.

Diagnostica per linee in fibra ottica

Diagnostica per linee in fibra ottica  

Diagnostica per linee in fibra ottica

I dispositivi FL SWITCH IRT consentono di effettuare la diagnostica e di fornire i dati del controllore tramite linee di fibre ottiche PROFINET.

Questo permette di monitorare costantemente la qualità delle linee in fibra ottica. Per una migliore valutazione di queste linee, gli Switch IRT segnalano agli operatori anche la distanza tra due utenze.

MRP: per una commutazione affidabile e veloce

MRP controlla la commutazione in una topologia ad anello  

Commutazione in caso di guasto

Grazie al supporto del meccanismo di ridondanza ad anello Media Redundancy Protocol (MRP), FL SWITCH IRT garantisce un traffico dati ininterrotto all'interno della rete. In base alla norma IEC 62439, in caso di interruzione, l'MRP garantisce tempi di commutazione pari ad un massimo di 200 ms.

Grazie alla memoria per la configurazione FL MEM PLUG/MRM potrete attivare la funzione di gestione MRP all'interno del vostro Switch IRT. Con questa funzione, lo Switch assume la funzione di ridondanza per l'intero anello MRP. Inoltre, è possibile memorizzare la configurazione del dispositivo nella memoria esterna, in modo da poter sostituire il dispositivo in pochi secondi.

Panoramica sugli FL SWITCH IRT

 FL SWITCH  IRT
Velocità di trasmissione10/100 MBit/s
Contatto di allarme
Range di temperature-25 °C ... +60 °C
Alimentazione18,5 ... 30,2 V DC (ridondante)
Funzioni di filtro 
Quality of Service
VLANno
Multicast / IGMP-Snoopingno
Ridondanza 
Rapid Spanning Tree (RSTP)no
Manager MRP / Clientsì (opzionale) / sì
Fast Ring Detection (FRD)no
Large Tree Supportno
Funzioni di gestione 
Port Configuration, Statistics and Utilization
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD)no
Protocolli di automazione 
PROFINET Conformance ClassC
Dispositivo PROFINET
EtherNet/IP™, Filtro Extend Multicastno
Omologazioni / Certificazioni 
Omologazioni marittimeno
Omologazioni EXno

Accedi all'elenco completo degli Switch Managed IRT.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55