Switch Managed

Switch Managed

Ethernet nella sua forma migliore

Gli Switch Managed garantiscono la completa disponibilità dei dati all'interno del vostro impianto. Rapidi, ridondanti e in grado di eseguire la diagnostica.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

Cerca in Managed switch

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Potrete incrementare la vostra produttività, assicurando la continuità e la rapidità del flusso delle informazioni sfruttando gli innovativi Switch Managed offerti da Phoenix Contact. In questo modo potrete sfruttare al meglio la vostra rete Ethernet e garantire un traffico dati senza interruzioni all'interno della vostra applicazione di automazione.

I vantaggi

  • Funzionamento senza interruzioni nelle reti di automazione grazie ad una rapida commutazione della ridondanza
  • Semplice controllo e configurazione delle funzioni degli Switch tramite interfacce web per la gestione, SNMP, dispositivi PROFINET o CIP (Common Industrial Profile)
  • Massima flessibilità grazie alla molteplicità di soluzioni a disposizione
  • Supporto ottimale all'utente tramite l'utilizzo di standard IT e protocolli di automazione

Tabella di selezione per EtherNet/IP™

Basic SwitchBasic plus Switch
Filtro multicast
basic, specifico
Basic
plus ridondanza ultrarapida
plus integrazione nel controllore
Funzioni EtherNet/IP™
  • IGMP Snooping
  • IGMP Querier
  • Multicast source detection
  • IGMP Snooping
  • IGMP Querier
  • Multicast source detection
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol
I nostri prodotti
  • Switch Managed 2000/2100/ 2200/2300
  • Switch Managed SMCS/SMN
  • Switch Modular Managed GHS
  • Switch Managed 7000

Tabella di selezione per PROFINET

Switch PROFINET classe ASwitch PROFINET classe BSwitch PROFINET classe C
Classe AClasse BClasse C
Funzioni PROFINET
  • QoS (Quality of Service)
  • Filtro PTCP
  • QoS
  • Riconoscimento della topologia LLDP
  • Dispositivo PROFINET
  • Ridondanza (MRP)
  • QoS
  • Riconoscimento della topologia LLDP
  • Dispositivo PROFINET
  • Ridondanza (MRP)
  • Sistema IRT(ERTEC) per la prioritaria trasmissione di dati con PROFINET
  • Diagnostica per linee in fibra ottica
I nostri prodotti
  • Switch Unmanaged con estensione -PN
  • Switch Managed 2000/2100
  • Switch Managed 2200/2300
  • Switch Managed SMCS/SMN
  • Switch Modular Managed GHS
  • Switch Managed IRT

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Soluzioni di rete per i costruttori di macchine

Tendenze e soluzioni per la comunicazione dei dati nel settore industriale