Cablaggio M12 per applicazioni di potenza

Massima potenza in uno spazio ridotto

Massima potenza in uno spazio ridotto

Collegamenti elettrici compatti e flessibili per elevate correnti sul campo.

Torna a Cablaggio per applicazioni speciali

Categorie

Cerca in Cablaggio M12 per applicazioni di potenza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il sistema di collegamento dei dispositivi non deve essere solo potente ma anche compatto e flessibile. L'innovativo cablaggio Power M12 di Phoenix Contact offre la massima potenza e dimensioni riudotte in un'unica soluzione.

I vantaggi

  • Elevata trasmissione di potenza con connettori fino a 16 A, per applicazioni in DC o AC fino a 630 V
  • Il design compatto M12 consente di risparmiare spazio nell'installazione
  • Protezione mediante lati di contatto codificati contro gli inserimenti errati
  • Riduzione affidabile delle sollecitazioni elettromagnetiche grazie all'opzionale schermatura a 360°
  • Standardizzata secondo la norma IEC 61076-2-111, omologazione secondo la norma UL 2237

Connettori Power per AC e DC

Connettore Power M12  

Connettori Power M12 in codifica S, T, K, L e M

I compatti connettori Power M12 consentono di alimentare dispositivi fino a 16 A o 630 V, in base alla versione disponibile. La versione M12 apre nuovi scenari applicativi per l'alimentazione dei vostri apparecchi elettrici.
I cavi sono disponibili in 5 codifiche differenti (S, T, K, L e M) e nella versione schermata e non schermata.


Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio sensore/attuatore