Sistema per il controllo della luce

Sistema per il controllo della luce di Phoenix Contact

Flessibile e personalizzato

Grazie al sistema per il controllo della luce potrete adattare, in modo facile e rapido, i concetti di efficienza energetica dell'illuminazione a livello industriale.

Torna a Illuminazione e segnalazione

Categorie

Cerca in Sistema per il controllo della luce

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La luce negli uffici e nel reparto produzione serve per alcuni fattori indispensabili: la sicurezza, la concentrazione e l'atmosfera, per questo è importante un adattamento specifico e una tipologia di controllo intelligente dell'illuminazione. Phoenix Contact offre varie soluzioni relative agli armadi per la diffusione della luce, pronti per essere installati e semplici da controllare.

I vantaggi

  • Grazie all'illuminazione orientata al fabbisogno reale si aumenta l'efficienza
  • Organizzazione rapida e flessibile dell'illuminazione tramite browser web
  • Gli armadi di comando pre-cablati, pronti al montaggio, riducono i costi di progettazione
  • La definizione semplificata delle funzioni consente di ridurre i tempi di messa in funzione
  • Parametrizzazione e diagnosi remota dell'illuminazione

Armadi per la diffusione della luce pronti all'installazione

Armadi per la diffusione della luce di Phoenix Contact  

Armadi per la diffusione della luce pronti all'installazione

Gli armadi per la diffusione della luce di Phoenix Contact sono pronti per essere installati e sono collegabili immediatamente. Tutte le funzioni desiderate sono definite tramite browser web. Il sistema può essere collegato, tramite rete Ethernet, al corrispondente impianto di controllo e al sistema di gestione energetica.

Gli armadi la diffusione della luce sono disponibili in diverse versioni: per capannoni industriali, edifici, per uffici, per ambienti esterni e per l'illuminazione d'emergenza. Il loro funzionamento può essere previsto a livello singolo o su grande scala, senza che si determinino costi di progettazione eccessivi.

Semplicità di collegamento in rete e regolazione

Controllo dell'illuminazione collegato in rete  

Semplice installazione e collegamento

Gli armadi la diffusione della luce sono facili da collegare in rete e sono rapidamente regolabili grazie alla propagazione dei parametri. In questo modo, otterrete funzioni per gruppi di illuminazione generali che possono azionare vari armadi per la diffusione della luce.

Si devono collegare esclusivamente l'alimentazione dell'armadio, le luci o i nastri luminosi, o DALI a seconda dei casi, i segnali di input per tastiera o rilevatori di movimento di tipo convenzionale, eventuali sensori di luce e rete Ethernet.

Light Control – dalla soluzione standard a quella personalizzata

Avete delle esigenze speciali in termini di dimensioni e tipologia di armadi per la diffusione della luce? Utilizzate i nostri componenti e sviluppate il vostro armadio per la diffusione della luce secondo le vostre necessità. Sono disponibili piccole soluzioni con poche funzioni e strutture più grandi per maggiore potenza di output.

Utilizzate i nostri componenti e sviluppate il vostro armadio per la diffusione della luce secondo le vostre necessità. In caso di necessità, potremo affiancarvi in ogni fase del progetto: dalla consulenza alla messa in funzione.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55