Torna alla panoramica

Riduzione degli ingressi analogici nei controllori

Il multiplexer MINI Analog

Riduzione dei segnali analogici  

Riduzione dei segnali analogici con il multiplexer MINI Analog

Con il multiplexer MINI Analog potrete ridurre sensibilmente il numero di ingressi analogici nel PLC.

Il multiplexer disponibile nella nostra gamma di accessori genera un segnale di uscita di 4-20 mA da un massimo di otto segnali di ingresso analogici e lo trasmette in modalità seriale mediante una linea di trasmissione.

Se non è necessario convertire né isolare i segnali, è possibile utilizzare anche i morsetti passanti MINI Analog.

Semplicità di configurazione con DIP switch

Riduzione dei segnali analogici  

Selezione del numero di canali analogici tramite DIP switch

Tramite una semplice configurazione del DIP switch, è possibile scegliere tra 2, 4, 6 o 8 canali a seconda del numero di segnali. Il passaggio da un canale all'altro avviene in cicli da uno o due secondi. Il canale correntemente attivato viene rilevato attraverso tre uscite digitali mediante configurazione binaria.

Esempio di funzionamento: misurazione della temperatura in aerogeneratori

Applicazione del multiplexer in aerogeneratori  

Riduzione degli ingressi analogici nella misurazione della temperatura

Negli aerogeneratori viene misurata una vasta gamma di temperature. Generalmente vengono monitorati almeno sei punti di misurazione. Il multiplexer MINI Analog riduce questi segnali ad un solo segnale e di conseguenza riduce anche il numero di ingressi analogici nel punto centrale di rilevamento.

Allo stesso tempo, il cablaggio è molto ridotto in quanto i segnali sono isolati, convertiti e amplificati direttamente in loco. Ad esempio, dal generatore è sufficiente posare un solo cavo per un massimo di otto segnali di corrente da 4-20 mA.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura