Isolatori galvanici compatti

Risparmio di spazio ed efficienza

Risparmio di spazio ed efficienza

Gli isolatori galvanici MINI Analog isolano, convertono, filtrano e amplificano i segnali analogici, il tutto in soli 6,2 mm di larghezza.

Torna a Isolatori galvanici

Categorie

Cerca in Isolatori galvanici compatti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli isolatori galvanici della famiglia MINI Analog vi offrono la gamma completa di convertitori analogici del segnale. Tutti sono in grado di garantire un'ottima efficienza dal punto di vista del risparmio di costi, spazio ed energia. L'ampio pacchetto di omologazioni consente l'impiego in diversi settori.

I vantaggi

  • Risparmio di spazio fino al 65% in più rispetto agli isolatori galvanici comuni grazie a uno spessore di 6,2 mm
  • Elevata efficienza energetica e durata grazie a un minore consumo di energia
  • Ponticellamento flessibile dell'energia e pratico messaggio generale di errore tramite il connettore per guide di supporto e la funzione di monitoraggio degli errori
  • Praticità di configurazione e monitoraggio tramite DIP switch o software per livelli avanzati di funzionalità e monitoraggio
  • Risparmio di ingressi analogici sui controllori grazie all'uso di multiplexer
  • Rapidità di installazione garantita dalle soluzioni di cablaggio di sistema come l'adattatore di sistema V8 e il termination carrier
  • Elevata sicurezza di esercizio rispetto ai guasti grazie all'isolamento galvanico a 3 vie

Isolatori galvanici per ogni campo di applicazione: panoramica dei prodotti MINI Analog

Possibilità di applicazione per isolatori galvanici da 6 mm  

Possibilità di applicazione per isolatori galvanici MINI Analog

Gli isolatori galvanici MINI Analog di Phoenix Contact offrono sempre la soluzione giusta: dalla conversione del segnale analogico alla misurazione della temperatura fino alla semplificazione di applicazioni a più canali.

Selezionate l'isolatore galvanico MINI Analog adatto alla vostra applicazione:

Analog IN/OUT

  • Isolatori universali e standard a 3 vie
  • Isolatore galvanico di alimentazione a 3 vie
  • Duplicatore di segnale a 4 vie
  • Isolatori passivi a 2 vie
  • Isolatori galvanici passivi Loop Powered a 2 vie

Temperatura

  • Convertitori di misura universali e standard per termocoppie
  • Convertitori di misura universali e standard per termoresistenze
  • Convertitori di misura PT100 Loop Powered

Frequenza

  • Convertitore di frequenza
  • Convertitori di frequenza analogici

Potenziometro / Resistenza

  • Potenziometri-convertitori di misura con riconoscimento automatico potenziometro

Soglia di allarme

  • Soglia di allarme con relè di scambio

Digitale IN

  • Isolatori galvanici NAMUR con uscita relè

Accessori

  • Componenti alimentazione
  • Modulo di monitoraggio errori
  • Cablaggio di sistema
  • Multiplexer
  • Materiale di siglatura

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura