Filtro per interferenze

Segnali sicuri

Segnali sicuri

Approfittate nel vostro impianto di una alimentazione di tensione continua e senza interferenze.

Torna a Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

Categorie

Cerca in Filtro per interferenze

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Soprattutto le apparecchiature utilizzate nel settore dell'elaborazione dei dati e dell'automazione traggono vantaggio da una alimentazione di tensione "pulita". Giocate d'anticipo: i filtri per interferenze limitano le tensioni di disturbo condotte e ad alta frequenza. Il risultato è un funzionamento sicuro e risultati di misurazione affidabili.

I vantaggi

  • Protezione contro le tensioni a impulsi e ad alta frequenza mediante filtri con protezione contro le sovratensioni integrata
  • Numerosi campi di impiego grazie a diverse caratteristiche di smorzamento
  • Tipologie flessibili: utilizzabili sia nel quadro elettrico sia sul posto di lavoro
  • Protezione completa mediante un circuito di filtro simmetrico e asimmetrico

Filtro per interferenze con protezione contro le sovratensioni tipo 3

Filtri per interferenze con protezione contro le sovratensioni  

Serie di prodotti di filtri per interferenze con protezione contro le sovratensioni

I filtri per interferenze con protezione contro le sovratensioni tipo 3 integrata eseguono due operazioni: assorbono sovratensioni temporanee e limitano le tensioni di disturbo ad alte frequenze.

I filtri per interferenze con protezione contro le sovratensioni sono a disposizione in diverse tipologie:

 

Modulo guida SFP-TRAB

  • Contatto di trasmissione a distanza privo di potenziale
  • Indicazione di stato ottica
  • montabile su guida
  • Versioni da 120 V anche per le aree a rischio di esplosione

Morsetto componibile TERMITRAB

  • con connessione a molla
  • Protezione per due conduttori con potenziale di riferimento comune
  • per sistemi di rete da 24 V
  • montabile su guida

Filtro per interferenze

Filtri per interferenze/condensatori di interferenze  

Filtri per interferenze e condensatori di interferenza per il montaggio su guida di supporto.

Come filtri per interferenze puri vengono presi in considerazione prodotti con circuiti di filtro integrati che proteggono contro fenomeni di disturbo sia simmetrici sia asimmetrici.

  • FILTRAB: progettati per corrente nominale massima, ogni volta in base al tipo: da 1 fino a 10 A e montabili su guida.

Se dovesse essere sufficiente una protezione asimmetrica, risultano adeguati i morsetti componibili con condensatore di interferenze integrato.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

Assistenza

Tecnica di filtraggio

Modulo di apprendimento sulla tecnica di filtraggio