Moduli universali

Disposizione chiara

Disposizione chiara

Ogni punto di connessione al posto giusto: in caso di trasferimento di un connettore ad alto numero di poli su un conduttore singolo.

Torna a Cablaggio di sistema per controllori

Categorie

  • Elenco prodotti Moduli universali
    Moduli universali

    I moduli di accoppiamento universali a struttura compatta convertono i connettori a spina multipolari in morsetti di collegamento diversi.

Cerca in Moduli universali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Affidabile trasmissione del segnale per la vostra automazione: i moduli di interfaccia universali accoppiano i connettori 1:1 con i morsetti a vite, Push-in o a molla – per IDC/FLK, D-SUB, ELCO, connettore DIN o RJ45. Con i cavi universali il cablaggio diventa rapido e senza problemi di inversione di polarità.

I vantaggi

  • Salvaspazio grazie alla forma compatta
  • Moduli definibili con esattezza perché da siglare in modo variabile
  • Funzione di controllo: disponibile anche con indicazione di stato

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio di sistema per controllori