Morsetti di installazione

La migliore soluzione per la tecnologia domotica

La migliore soluzione per la tecnologia domotica

Con i morsetti di installazione è possibile montare i ripartitori di installazione in modo rapido e risparmiando spazio.

Torna a Connessione a molla

Categorie

Cerca in Morsetti di installazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per il cablaggio in ripartitori piatti di installazione, i morsetti di installazione di Phoenix Contact sono la soluzione ideale grazie alle loro dimensioni ridotte.

I vantaggi

  • Salvaspazio grazie alla forma ridotta
  • Flessibilità totale: tutti i morsetti di installazione con diverse modalità di connessione combinabili fra di loro
  • Verifica di isolamento senza disconnessione del cavo neutro grazie alla valvola di isolamento
  • Protezione contro l'azionamento involontario grazie alla valvola di isolamento a scatto in posizione finale
  • Montaggio semplice dei morsetti senza smontaggio della sbarra collettrice con conduttore neutro

Requisiti speciali

Morsetti di installazione  

Morsetti su misura per la tecnica di installazione

I morsetti di installazione di Phoenix Contact sono particolarmente adatti per soddisfare gli specifici requisiti della tecnica di installazione:

  • Requisiti di cablaggio e connessione nei ripartitori di installazione di edifici pubblici in base alla norma VDE 0100/0108
  • Requisito dell'isolamento circuito singolo secondo la norma VDE 0100/718

Per l'utente ciò significa:

  • Circuiti riconoscibili in modo univoco
  • Possibilità di una verifica di isolamento senza disconnessione del conduttore neutro

Altre informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55