Morsetti di installazione

Morsetti di installazione

La soluzione migliore per applicazioni all'interno di edifici

Grazie ai morsetti di installazione è possibile cablare i ripartitori in modo rapido e risparmiando spazio nell'applicazione.

Torna a Connessione Push-in

Categorie

Cerca in Morsetti di installazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per il cablaggio in ripartitori dal design piatto, i morsetti di installazione con tecnologia di connessione Push-in di Phoenix Contact, grazie alle loro dimensioni compatte, sono la soluzione ideale.

I vantaggi

  • Risparmio di tempo grazie al collegamento di conduttori rigidi pretrattati con tecnologia ad innesto diretto senza l'utilizzo di utensili
  • Pratico inserimento con forze di innesto inferiori del 50 percento
  • Smistamento intelligente dei sistemi trifase con ponticelli ad innesto standard
  • Verifica di isolamento senza disconnessione del cavo neutro grazie alla valvola di isolamento
  • Massima flessibilità: tutti i morsetti di installazione nelle diverse connessioni sono combinabili tra loro
  • Semplice cablaggio dei conduttori flessibili senza capicorda grazie al pulsante di azionamento, senza la necessità di utensili speciali
  • Riduzione dei costi logistici grazie alla gamma di accessori universale della serie CLIPLINE complete

Morsetti per installazioni PTI

I morsetti con tecnologia Push-in sono progettati per applicazioni allinterno di edifici  

I morsetti con tecnologia Push-in sono progettati per applicazioni all'interno di edifici

La gamma morsetti per installazioni con tecnologia di connessione Push-in di Phoenix Contact comprende morsetti per installazioni a tre piani, morsetti sezionatori N, morsetti passanti, sezionatori e di terra. Le sezioni dei conduttori collegabili vanno da un massimo di 4 mm² fino a 16 mm², a seconda della larghezza del morsetto.

Morsetto di alimentazione per barra collettrice N

Alimentazione per conduttori neutri  

Alimentazione per conduttori neutri

Con il morsetto di alimentazione PTI 16-NLS-FI collegate la barra collettrice neutra in modo semplice e senza utensili. Grazie alla funzione di supporto integrata nel terminale risparmiate spazio nella distribuzione dei conduttori. Un blocco di supporto dal profilo univoco completa la gamma di accessori.

Morsetti d installazione per la separazione del circuito della corrente

Morsetti di installazione conformi alla norma DIN VDE 0100-718  

Morsetti di installazione conformi alla norma DIN VDE 0100-718

I morsetti di installazione con sezionatore a coltello per la separazione del circuito della corrente sono progettati per soddisfare le esigenze all'interno delle tecnologie di installazione:

  • Requisiti di cablaggio e connessione nei ripartitori di installazione di edifici pubblici (in base alla norma DIN VDE 0100/0108)
  • Requisito dell'isolamento del singolo circuito in base alla norma DIN VDE 0100/718

Morsetti di installazione per KNX

Assegnazione univoca dei punti di connessione sul bus KNX grazie alle differenti colorazioni  

Assegnazione univoca dei punti di connessione sul bus KNX grazie alle differenti colorazioni

Con i morsetti passanti a più piani in diversi colori e codifiche, l'installazione KNX sarà ancora più semplice, con una larghezza di soli 3,5 mm per ogni morsetto.

  • Assegnazione dei punti di connessione in base alla colorazione dei fili corrispondenti
  • Semplice smistamento del potenziale con ponticelli ad innesto standard
  • Una marcatura chiara e semplice per la messa in servizio, la manutenzione e l'assistenza

Potrete così smistare in modo pratico le connessioni principali e di riserva nel sistema bus KNX in soli 7 mm di larghezza.

Morsetti per installazioni per DALI

Morsetti di installazione compatti per illuminazioni di emergenza controllate da DALI  

Morsetti di installazione compatti per illuminazioni di emergenza controllate da DALI

I morsetti di installazione a tre piani, con zona di sezionamento universale, sono stati sviluppati appositamente per i cablaggi dell'illuminazione in applicazioni all'interno di edifici.

  • Le illuminazioni di emergenza controllate da DALI possono essere protette in maniera pratica e cablate in spazi ridotti
  • Sul lato all'interno del quadro elettrico vi sono due vani funzionali integrati per piano
  • Ripartizione del potenziale semplice e rapida del sistema bus DALI

Blocchi di distribuzione Push-in PTFIX pronti all'uso: è sufficiente aprire la confezione e collegarli.

Ripartizione del potenziale semplice e rapida con i blocchi di distribuzione preconfezionati con connessione Push-in  

Ripartizione del potenziale semplice e rapida con i blocchi di distribuzione preconfezionati con connessione Push-in

I blocchi preconfezionati consentono un'installazione rapida e senza necessità di ponticellamento manuale, con un risparmio di tempo fino all'80%.

I blocchi di distribuzione con 6, 12 e 18 punti di connessione, e i singoli morsetti di ripartizione con due punti di connessione, sono disponibili per un'installazione sicura e intuitiva in undici colorazioni differenti.

Microdistributori di potenziale MPI

Morsetti di derivazione estremamente compatti  

Morsetti di derivazione estremamente compatti

Con i morsetti di derivazione estremamente compatti potrete distribuire i potenziali in nodi di distribuzione secondari e prese di derivazione in spazi ridotti. I blocchi di distribuzione sono stati sviluppati appositamente per le esigenze delle installazioni all'interno degli edifici,

  • conformemente alla norma DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Possibilità di effettuare test su tutte le spine di prova standard
  • Connessione di tutti i tipi di conduttori e sezioni da 0,14 mm² a 1,5 mm²

Gamma di morsetti per edifici

Morsetti di installazione PTI e UTI  

Morsetti di installazione PTI e UTI

I morsetti di installazione PTI e UTI consentono un cablaggio rapido e compatto dei quadri di distribuzione all'interno di edifici. Indipendentemente dalla tecnologia di connessione dei conduttori, tutti i morsetti sono compatibili e combinabili tra loro. I morsetti per installazioni sono realizzati specificamente per rispondere ai requisiti delle installazioni elettriche e dei gruppi di distribuzione. La standardizzazione degli accessori per la realizzazione della siglatura e dei test consentono la riduzione dei costi logistici. Sfruttate i vantaggi dei nuovi morsetti di installazione per le applicazioni all'interno degli edifici.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55