Tecnologie per l'installazione di reti Ethernet industriali

Installazione di una rete

Per tutte le reti

Che si tratti di cavi in fibra ottica o in rame, Phoenix Contact offre tutte le soluzioni necessarie per la vostra installazione.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

Cerca in Tecnologie per l'installazione di reti Ethernet industriali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Installate in modo autonomo la vostra rete: in caso di necessità, Phoenix Contact è a vostra completa disposizione. Phoenix Contact fornisce tutti i componenti e gli strumenti necessari per una flessibile installazione direttamente in campo.

I vantaggi

  • Ampia gamma di prodotti in grado di soddisfare ogni esigenza
  • Installazione rapida: cavi preconfezionati, tagliati su misura in maniera personalizzata
  • Pratico confezionamento direttamente in campo grazie agli utensili per una precisa installazione

Reti in fibra ottica (FO)

Cavi in fibra ottica  

Vasta gamma di cavi e connettori

Per grandi distanze e collegamenti a potenziale zero dei componenti di rete, scegliete la fibra ottica. Phoenix Contact offre un'ampia gamma di tecnologie per l'installazione di reti in fibra ottica:

  • Cavi in fibra ottica in diverse varianti, anche per Ethernet
  • Connettori in fibra ottica per un pratico assemblaggio
  • Valigetta per il confezionamento
  • Connettore in fibra ottica per un pratico assemblaggio

L'offerta è completata da accessori fondamentali come giunti o canalizzazioni a muro.

Installazione di una rete basata sul rame

Componenti di una rete: connettore, Patch Panel, sezionatore e cavo  

Componenti per un'installazione corretta della rete

La soluzione migliore per la corretta installazione negli edifici è una rete basata sul rame. Phoenix Contact offre tutti i componenti e gli accessori per la vostra rete Ethernet:

  • Cavo di rete al metro
  • Cavi patch
  • Componenti passivi come Patch Panel e sezionatori di rete
  • Utensili e connettori in diverse versioni

Isolatore galvanico di rete

Isolatore galvanico Ethernet FL ISOLATOR  

Isolatore galvanico Ethernet

Le differenze di potenziale in ambiente industriale sono un problema costante per la trasmissione sicura dei dati. Per la separazione galvanica in reti Ethernet basate su rame utilizzate l'isolatore FL ISOLATOR.

Grazie all'affidabile separazione fino a 4 kV potrete proteggere, in modo sicuro, le vostre apparecchiature e le interfacce Ethernet. L'immunità ai disturbi viene così aumentata considerevolmente.

L'isolatore FL ISOLATOR è disponibile, in base alle esigenze, con tecnologia di connessione M12 e con custodia per il montaggio a parete.

Moduli di ridondanza per un'elevata affidabilità della rete

Moduli di ridondanza per reti in parallelo  

Moduli di ridondanza per reti in parallelo

In molte reti, la sicurezza in caso di guasti è particolarmente importante. I moduli di ridondanza PRP permettono una ridondanza di rete in parallelo senza tempi di commutazione in caso di guasto, garantendo così un'elevata disponibilità della rete.

I vantaggi:

  • Facile realizzazione di infrastrutture di rete ad elevata disponibilità, senza necessità di configurazioni
  • Nessun tempo di commutazione in caso di guasto per un funzionamento ininterrotto
  • In caso di guasto, nessuna perdita di pacchetti di una rete o dei singoli componenti di rete
  • Utilizzabile nelle più critiche condizioni elettromagnetiche, elettrostatiche e climatiche, secondo le norme IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Integrazione di dispositivi non compatibili con soluzioni PRP, all'interno di reti in parallelo, per la massima disponibilità

Mini-Patchpanel passivi

Mini-Patchpanel con diverse possibilità di connessione  

Mini-Patchpanel con diverse possibilità di connessione

Cercate un'alternativa al confezionamento sul posto dei connettori RJ45? I Mini-Patchpanel sono la pratica soluzione.

A seconda del modello, il cablaggio di campo distribuito in tutto il quadro elettrico viene semplicemente collocato su morsetti di connessione a vite, a molla o LSA. L'ulteriore collegamento ai terminali avviene quindi con i cavi patch RJ45 già preconfezionati.

Moduli SFP per l'utilizzo di differenti moduli in fibra di vetro

Moduli SFP per la trasmissione su fibra di vetro  

Moduli SFP per la trasmissione su fibra di vetro

Con i moduli SFP (Small Form Pluggable) potrete utilizzare, in modo flessibile, le porte SFP dei vostri Switch Ethernet. Sia che si tratti di trasmissione monomodale o multimodale, Fast Ethernet o Gigabit, Phoenix Contact offre i moduli SFP adatti per ogni applicazione:

  • Trasmissione su rame e fibra ottica (monomodale e multimodale)
  • Lunghezze di trasmissione fino a 80 km
  • Trasmissione monofase con tecnologia WDM
  • 100 MBit/s e 1000 MBit/s
  • Adatto per tutti gli Switch di Phoenix Contact con slot SFP

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55