Sistema di installazione

Sistema di installazione QPD

Distribuzione di energia semplice e veloce

Collegamento di cavi sicuro in pochi passaggi senza utensili speciali, con il sistema di installazione.

Torna a Connettori

Categorie

Cerca in Sistema di installazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Collegare cavi in modo rapido, semplice e senza utensili speciali è possibile: con il sistema di installazione QPD! A seconda dell'applicazione è possibile scegliere fra connessioni fisse e a innesto con un massimo di quattro uscite. Grazie alla pratica connessione rapida IDC QUICKON potete risparmiare fino all'80% del tempo di cablaggio, indipendentemente dal fatto che si tratti di un semplice collegamento di cavi, della distribuzione di energia o del collegamento di dispositivi.

I vantaggi

  • Risparmio di tempo fino all'80% durante il collegamento sul campo
  • Montaggio semplice e rapido senza utensili speciali
  • Organizzazione flessibile della distribuzione di energia mediante varianti QPD fisse e a innesto
  • Elevata affidabilità grazie alle custodie robuste con tipo di protezione IP68/69K e resistenza agli urti IK07.
  • Moduli elettronici a protezione continua: non è necessario aprire le custodie neppure per il collegamento della linea di alimentazione
  • Impiego sicuro anche nelle aree a rischio di esplosione

Installazione elettronica razionale, con connessioni fisse e a innesto in base alle vostre preferenze

Sistema di installazione QPD  

Sistema di installazione QPD

Una facile e rapida distribuzione di energia in campo industriale è un'esigenza sempre più sentita. Gestire l'energia in campo industriale è un'esigenza importante. Il sistema di installazione IP68/69K QPD per potenze fino a 690 V/40 A risponde a questa necessità. Grazie alla collaudata connessione a perforazione di isolante (IDC) QUICKON è possibile collegare, in modo semplice e rapido, cavi fino a 5 x 6,0 mm² senza doverli spelare e senza ricorrere ad utensili speciali. È possibile scegliere fra connessioni fisse e a innesto e realizzare quindi soluzioni di ripartizione estremamente flessibili. Anche le connessioni di dispositivi possono essere realizzate in modo semplice, senza dover aprire l'apparecchio. L'elettronica sensibile rimane così al riparo dagli agenti ambientali.

Programma QPD

Programma QPD

Programma QPD

(1) Canalizzazioni a muro
Le canalizzazioni a muro sono connessioni a vite per cavi che possono essere collegate dall'esterno. Con il loro utilizzo, non è più necessario aprire la custodia per il collegamento dei cavi. In questo modo la classe di protezione specifica del produttore è garantita.

(2) Connettore per cavi
Il connettore per cavi è indicato per il prolungamento delle linee o per le riparazioni. In combinazione con il connettore, può essere usato come collegamento per giunti flessibile.

(3) Connettore
Il connettore è provvisto di contatto PE anticipato per la sostituzione sicura di apparecchiature in caso di interventi di manutenzione o durante l'installazione di cavi preconfezionati. È codificato contro i collegamenti involontari.

(4) Ripartitore a T
Grazie al ripartitore a T compatto è possibile installare in modo semplice una linea derivata per utenti. 

(5) Ripartitore a H
Il ripartitore a H è una muffola terminale compatta, robusta e rapida da collegare. Le quattro connessioni sono collegate in parallelo tra loro in modo da poter utilizzare la morsettiera come distributore a stella.


Altre informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Installazioni elettriche industriali con QPD

La soluzione di installazione in impianti industriali estesi.


Sistema di installazione QPD

Connessione semplice e rapida