Inline - I/O di sicurezza

Sicurezza nellautomazione

Sicurezza nell'automazione

Flessibilità e affidabilità in applicazioni di sicurezza.

Torna a Inline: il sistema I/O a modularità fine

Categorie

Cerca in Inline - I/O di sicurezza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con Inline potrete scegliere se realizzare semplici soluzioni per la sicurezza funzionale con il modulo Inline ECO Safe o soluzioni di sicurezza più complesse con SafetyBridge Technology o PROFIsafe.

I vantaggi

  • Realizzazione semplificata di soluzioni di sicurezza decentrate con SafetyBridge Technology
  • Facile integrazione Safety senza una dispendiosa parametrizzazione
  • Impiego flessibile grazie alla compatibilità con tutti i più comuni sistemi di bus
  • Facile configurazione con il software SAFECONF

Moduli I/O di sicurezza per tutti i sistemi bus più comuni

I moduli di sicurezza Inline possono essere distribuiti nella rete in base alle esigenze  

I moduli di sicurezza Inline possono essere distribuiti nella rete in base alle esigenze

Anche i nostri moduli I/O per la sicurezza mettono in risalto la flessibilità dei sistemi I/O Inline. In base all'accoppiatore bus, o al controllore di sicurezza, i moduli I/O funzionano con PROFIsafe in sistemi PROFINET e PROFIBUS, oppure in applicazioni INTERBUS-Safety.

Per questo offriamo moduli I/O digitali e moduli relè. Con questi prodotti potrete soddisfare i requisiti di sicurezza fino a:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

 

Sicurezza senza controllore di sicurezza
Desiderate integrare la sicurezza funzionale in maniera indipendente dalla rete e senza controllore di sicurezza aggiuntivo? Scegliete i moduli I/O di sicurezza con tecnologia SafetyBridge.

Il vantaggio principale: possibilità di distribuire i moduli I/O di sicurezza nell'impianto in base alle vostre esigenze. I moduli lavorano in modalità centrale o decentrata sotto un controllore standard.

Tecnologia SafetyBridge: estrema flessibilità in totale sicurezza

Funzione del principio della SafetyBridge Technology  

Principio della tecnologia SafetyBridge

Grazie alla tecnologia SafetyBridge i moduli I/O si scambiano segnali in totale sicurezza. I moduli modificano autonomamente le funzioni di sicurezza, il controllore standard e la rete servono solo da mezzi di trasporto.

L'assenza di un controllore di sicurezza, o di un sistema bus di campo per la sicurezza, rendono questa una vantaggiosa soluzione per la sicurezza funzionale nelle applicazioni standard.

I moduli I/O di sicurezza con tecnologia SafetyBridge soddisfano tutti i requisiti di sicurezza, comprese le certificazioni SIL 3 o PL e.

Due relè di sicurezza in un unico modulo I/O

Modulo I/O di sicurezza Inline ECO Safe  

Il modulo I/O di sicurezza Inline ECO Safe racchiude le funzioni di due relè di sicurezza

Il modulo I/O di sicurezza Inline ECO Safe permette di disattivare, senza rischi, i moduli di uscita standard affiancati. La soluzione di sicurezza diventa trasparente in quanto le segnalazioni di stato e di guasto vengono inoltrate al sistema di controllo standard. Questo consente di ridurre i tempi di fermo causati da problemi di sicurezza.

Integrate il modulo I/O di sicurezza semplicemente collegandolo alla stazione I/O Inline. I moduli di uscita standard vengono installati a destra del modulo I/O di sicurezza.

Azionando un sensore, ad esempio l'arresto d'emergenza, l'alimentazione dell'attuatore per i moduli di uscita standard affiancati viene disinserita in totale sicurezza. A un modulo I/O di sicurezza è possibile collegare fino a due circuiti con sensori a due canali. Se l'applicazione richiede un numero maggiore di collegamenti per i sensori, ulteriori moduli I/O di sicurezza possono essere integrati senza problemi.

A seconda dei sensori e degli attuatori utilizzati, possono essere implementate funzioni di sicurezza fino a SILCL 3 e P e.

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza